Tilbehør til ladekabler og ladekontakter

Tilbehør til ladekabler og ladekontakter
Tilbake til Ladekabler og ladekontakter

Kategorier

  • Produktliste tilbehør
    Tilbehør til ladekabler og ladekontakter

    CHARX connect – holdeanordninger til AC- og DC-ladekabler, reparasjonssett til ladekabler samt beskyttelsesdeksler til infrastrukturladekontakter.

Som supplement til ladekablene og ladekontaktene CHARX connect finnes det forskjellige tilbehørsartikler. Med dem kan du legge til nyttige funksjoner som blant annet utvidet beskyttelse mot miljøpåvirkninger, eller du kan reparere skadde ladekabler både raskt og rimelig.

Dine fordeler

  • Pålitelig beskyttelse av ladegrensesnitt mot værpåvirkninger og hærverk
  • Pålitelig feste av ladeplugger under ladepausene
  • Sømløs branding av ladestasjoner eller Wallboxes, med din egen logo
  • Rask og rimelig reparasjon av ladeplugger ved skader
  • Utviklet og produsert i henhold til bilstandard IATF 16949 og ISO 9001

Reparasjonssett for DC-ladekabler med kjøling

Reparasjonssett for DC-ladekabler med kjøling  

Reparasjonssett for DC-ladekabler med kjøling

Ladekabler på offentlige ladestasjoner utsettes for sterke mekaniske påkjenninger, og da spesielt plugghodet.

Med våre reparasjonssett skiftes plugghoderamme og effektkontakter i skadde HPC-ladeplugger ut på kort tid, slik at nedetider holdes på et minimum, og man slipper å skifte ut hele HPC-ladekabelen, som er et dyrt foretagende.

  • CCS type 1
  • CCS type 2

 

Holdeanordninger til AC- og DC-ladekabler

Parkeringsposisjoner til kjøretøyladeplugger under ladepauser  

Holdeanordninger til ladeplugger

For å henge opp ladeplugger på ladestasjonen anbefales en passende holder. De sørger for sikker beskyttelse og godt feste under ladepauser. Disse såkalte parkeringsposisjonene kan monteres variabelt i form av for- eller bakveggmontering. Du finner egnet holdeanordning, alt etter ladestandard:

  • Type 1
  • CCS type 1
  • Type 2
  • CCS type 2
  • GB/T AC
  • GB/T DC

Beskyttelsesdeksel til ladekontakter

Beskyttelsesdeksel til ladekontakter type 2 og GB/T  

Beskyttelsesdeksel til ladekontakter type 2 og GB/T

For å beskytte infrastrukturladekontakter mot miljøpåvirkninger i henhold til IP54 og mot hærverk har vi egnede beskyttelsesdeksler. På forespørsel også med personlig utforming med din egen firmalogo for sømløs branding av Wallboxes.

GB/T-beskyttelsesdeksler har samme fordeler som type 2-beskyttelsesdekslene, men varierer med type dekselmekanisme – selvlukkende eller selvåpnende.

  • Type 2, selvlukkende, kan skrus på baksiden
  • Type 2, selvlukkende, kan skrus vertikalt på forsiden
  • Type 2, selvlukkende, kan skrus horisontalt på forsiden
  • GB/T, selvlukkende, kan skrus på baksiden
  • GB/T, selvåpnende, kan skrus på baksiden

Ytterligere CHARX produkter til ladeinfrastrukturen

Elbil ved ladestasjon  

Vi tilbyr en komplett portefølje til ladeprosessen ved el-kjøretøyer

Bruk vår store portefølje til å sette opp sterke ladestasjoner eller komplette ladeanlegg. I tillegg til produktene som presenteres her, får du hos oss følgende:

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00