Reduser arbeidet: Våre AS-Interface-komponenter er enkle å montere og håndtere.
Vil du gjerne ha en rask, enkel og feilfri kabling? AS-Interface installeres uten forhåndskunnskaper og setter dermed nye standarder innen automatisering. I tillegg reduserer du kostnadene for installering, prosjektering og vedlikehold av maskiner og anlegg. Phoenix Contact gir deg en komplett AS-Interface-produktportefølje.
AS-Interface-master
AS-Interface-master finnes i to utførelser for Profibus DP-nettverk:
Begge er AS-Interface-master i nyeste generasjon. De er spesifisert etter masterprofil M4.
AS-Interface-master for Inline er meget fleksibel i bruk, da den via forskjellige busskoblere kan integreres i tilnærmet alle nettverk.
AS-Interface-slave (I/O-slaves)
For å koble sensorer eller aktuatorer til AS-Interface-nettverket kreves I/O-slaver. Komponentene finnes for alle typer bruk.
AS-Interface-strømforsyning
De spesielle strømforsyningene for AS-Interface brukes for datadekobling i 2-tråderssystemet.
Meget hjelpsom: Funksjonen Earth Fault Detection, forkortet EFD, registrerer jordfeil i systemet umiddelbart, signaliserer den eller kobler ut forsyningen.
For oppbygging av et AS-Interface-nettverk har vi en stor produktportefølje.
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.
Lukk
"$pageName" på