I/O-er for AS-Interface

Rask og enkel nettorganisering med AS-Interface i felten

Enkel automatisering

Reduser arbeidet: Enkel montering og håndtering.

Tilbake til I/O-systemer for feltinstallering (IP65/67)

Kategorier

Søk i I/O-er for AS-Interface

Vis alle produktene i denne kategorien

Du ønsker å spare tid, benytte færre kabler og nettorganisere anlegget i felten både raskt og enkelt? Komponentene for AS-Interface-nettverk er en intelligent løsning på dette.

Dine fordeler

  • Spar tid ved installering ved hjelp av nyskapende tilkoblingsteknikk
  • Alt fra en og samme produsent, takket være stort produktsortiment
  • Tilkobling uten bruk av verktøy med gjennomtrengningsmetoden

Variant som passer nettopp til ditt anlegg

To husvarianter for de mest forskjellige krav  

To varianter for forskjellige typer bruk

AS-Interface-enheter kobles enten direkte til via den flate AS-Interface-ledningen eller som meget kompakt enhet via en M12-tilkobling for AS-Interface. I/O-utstyret for AS-Interface i beskyttelsesgrad IP67 er konstruert for bruk direkte i felten. 

  • Utstyret med M12-I/O-tilkobling utmerker seg med en nyskapende tilkoblingsteknikk til AS-Interface-systemet, uten bruk av verktøy. Det åpner for enkel håndtering og reduserer tilkoblingstiden.
  • AS-Interface-M8-utstyret utmerker seg med kompakt konstruksjon. Utstyret kan monteres på profiler eller direkte i maskiner, også der plassen er begrenset.

Fleksibel montering

Fleksibel montering øker også fleksibiliteten ved installeringen  

Rask og enkel: Sneppet på skinnen (opsjon)

AS-Interface-I/O-utstyr fra Phoenix Contact lar seg fleksibelt montere. For montering på jevne flater benyttes standard M4-skruer. Som alternativ kan utstyret sneppes på monteringsskinner med M12-I/O-tilkobling.

Tilkobling uten bruk av verktøy

Rask og enkel installering grunnet tilkobling uten verktøy  

Rask installering med montering uten verktøy

Konseptet bak AS-Interface-systemet er genialt enkelt: Du presser de flate ledningene inn i føringsstøttene og feller igjen låsemekanismen. Enhetene er da tilkoblet.

Prinsippet: Metalltorner trenger gjennom den flate ledningens mantel, og kobler til lederne. Denne gjennomtrengningsmetoden gir rask tilkobling, uten at ekstra verktøy kreves.

AS-Interface til automatikkskapet

Systemkomponenter for AS-Interface fra Phoenix Contact  

AS-Interface-systemkomponenter fra Phoenix Contact

Ved siden av I/O-slavene består et AS-Interface-nettverk av ytterligere systemkomponenter:

  • AS-Interface-master (Gateway)
  • AS-Interface-strømforsyning

I tillegg til komponentene for feltinnstallering i IP67 finner du hos oss også AS-Interface-I/O-slaver i IP20 for automatikkskapet.

AS-Interface-nettverkskomponenter

Nettverkskomponenter for AS-Interface fra Phoenix Contact  

AS-Interface-nettverkskomponenter fra Phoenix Contact

Med AS-Interface kan du utforme de mest forskjellige nettverkstopologier. I den sammenheng har Phoenix Contact et stort utvalg med nettverkselementer, som ledninger og pluggforbindere.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk