Tilbake til oversikten

EV Charge Control Basic

EV Charge Control Basic er en kompakt og kostnadsgunstig styreløsning spesielt for enkle ladepunkter på private bruksområder.

EVCC Basic støtter enkel og privat ladeinfrastruktur

EVCC Basic finnes som kretskortvariant og som monteringsskinneenhet  

EVCC Basic som kretskort- og monteringsskinneenhet

Ladestyringen tar seg av alle vesentlige funksjoner for lading av el-kjøretøyer i henhold til IEC 61851 (kommunikasjon via CP og PP, låsing og frigivelse av ladeplugg) og integrerer strømforsyning for ladeplugglåsing og en nettsviktfrigjøringsmodul for ladesituasjon B (med infrastrukturladekontakt).

  • Enkel oppbygging av ladestasjoner grunnet integrering av alle nødvendige styrefunksjoner
  • Kundespesifikke løsninger grunnet konfigurerbare inn- og utganger
  • Enkle konfigureringsmuligheter via DIP
  • Rask integrering grunnet standardisert grensesnitt (Modbus RTU Slave)
  • Individuelle kundeløsninger grunnet kretskort- eller monteringsskinnevariant

Applikasjonseksempel: Ladepunkt med kjøretøyladeplugg

Visning: Oppbygging av veggboks med en kjøretøyladeplugg  

Ladepunkt med kjøretøyladeplugg

EV Charge Control Basic muliggjør enkle ladestasjoner, såkalte veggbokser, i hjemmet, uten mye ekstraarbeid.

  • Frigivelsen foregår eksempelvis via en nøkkelbryter
  • For kontaktoren som koblingselement kreves ingen ekstra styring

 

Applikasjonseksempel: Ladepunkt med infrastrukturladekontakt og RCM-modul

Visning: Oppbygging av veggboks med infrastrukturladekontakt  

Ladepunkt med infrastrukturladekontakt og RCM-modul

De universelle RCM-modulene fra Phoenix Contact gjenkjenner like- og vekselfeilstrøm, og gir dermed ekstra beskyttelse ved elektrisk lading av kjøretøyer. I forbindelse med ladestyringer fra Phoenix Contact åpnes det også for statusovervåking og tilbakestilling av RCM-modulene.

Applikasjonseksempel: Oppbygging av satellittsystem

Visning: Oppbygging av satellittsystem med opptil 30 ladepunkter  

Oppbygging av satellittsystem

Via en Modbus TCP Slave kommunikasjon kan opptil 30 ladepunkter tilkobles en sentral styreenhet.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk