AC-ladekontrollere

AC-ladekontrollere

Lade opp el-bilen – over hele verden

For alle brukstilfeller vil du, over hele verden, finne optimalt tilpassede AC-ladekontrollere.

Tilbake til Ladekontrollere

Kategorier

Søk i AC-ladekontrollere

Vis alle produktene i denne kategorien

Ladekontrollere fra Phoenix Contact gjør det mulig å bygge opp ladestasjoner i henhold til aktuelle internasjonale standarder og gir høy grad av interoperabilitet med el-biler. For oppbygging av private, næringsmessige eller offentlige AC-ladepunkter finnes det optimale styreløsninger for Europa, Nord-Amerika og Kina.

Dine fordeler

  • Optimalt tilpassede kontrollere for alle brukstilfeller
  • Enkel praktisk omsetting av intelligent ladestyring
  • Standardisert AC-lading i henhold til IEC 61851-1, SAE J1772, GB/T 20234
  • Enkel implementering i styresystemer grunnet standardiserte kommunikasjonsgrensesnitt

AC-ladekontroller for private ladepunkter

EVCC Basic er styreløsningen for hjemmet  

Ladekontroller EV Charge Control Basic

EV Charge Control Basic er en kompakt og kostnadsgunstig styreløsning spesielt for enkle ladepunkter. Det er for eksempel veggladestasjoner i private garasjer, carporter og undergrunnsgarasjer. Ladekontrolleren finnes som monteringsskinneenhet og også som lakkert kretskort til røffe omgivelser. Som en ytterligere variant finnes den også med pluggbar MSTB-tilkoblingsteknikk for plassbesparende og raske installasjoner i ladestasjonshus.

AC-ladekontroller spesielt for Nord-Amerika

EVCC Basic NAR er en styreløsning for private anvendelser og anvendelser i næringsøyemed på nordamerikansk område  

Ladekontroller EV Charge Control Basic NAR

AC-ladekontrolleren EV Charge Control Basic NAR er spesielt utviklet for ladestasjoner som benyttes privat og i næringsøyemed, på det nordamerikanske markedet. Takket være sertifiseringen etter UL-standarder imøtekommer den alle standardkrav for nøkkelferdige løsninger.

AC-ladekontroller for ladeinfrastruktur i næringsøyemed

EVCC Advanced er styreløsningen for bruk i næringsøyemed.  

Ladekontroller EV Charge Control Advanced

EV Charge Control Advanced integrerer alle nødvendige styrefunksjoner i ladepunkter for næringsøyemed og åpner for omfattende konfigureringsmuligheter. Ladekontrolleren støtter blant annet last- og energistyring på bedriftsområder og parkeringsplasser.

AC-ladekontroller med utvidede funksjoner

Ladekontroller EV Charge Control Advanced Plus  

Ladekontroller EV Charge Control Advanced Plus

EV Charge Control Advanced Plus forener alle relevante styre-, kommunikasjons- og overvåkingsfunksjoner i et kompakt hus. Det gjør at en veggboks eller ladestasjon kan settes opp helt enkelt. I tillegg til AC-lading i henhold til IEC 61851-1 har kontrolleren en DC-feilstrømovervåking, en automatisk frigivelse av plugger ved spenningssvikt samt en brukervennlig brukerfrigivelse via RFID. Som alternativ er kontrolleren også tilgjengelig med integrert 3G-modem og OCPP-grensesnitt for enkel tilkobling til Backend-systemer.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service


Oppbygging av en enkel AC-ladestasjon

Fra installering og helt til driftsklar ladestasjon.

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk