Tilbake til oversikten

EV Charge Control Advanced

EV Charge Control Advanced integrerer alle nødvendige styrefunksjoner for lading av el-kjøretøyer på vekselstrømsnettet i henhold til IEC 61851-1 modus 3.

EVCC Advanced støtter ladeinfrastrukturen for bilparker og parkeringsplasser som benyttes i næringsøyemed

EV Charge Control og Lock Release-Modul  

EVCC Advanced og Lock Release Modul

Ladestyringen EVCC Advanced settes i drift raskt, enkelt og tilpasset for forskjellige anvendelser via DIP.

  • Innstillbar ladestrømbegrensning fra 6 til 80 A
  • Automatisk eller manuell låsing samt valg av låseaktuatorene DC-motor eller magnet
  • Frigivelse av ladeprosessen, statusforespørsler og dynamisk laststyring via fjerntilgangen
  • Direkte tilkobling av energimålere via Modbus RTU

EV Lock Release - frigivelse av kjøretøyladeplugg (opsjon) ved nettsvikt

Tilleggsmodul Lock Release for frigivelse av kjøretøyladepluggen ved nettsvikt  

EV Lock Release

EV Lock Release overvåker driftsspenningen på 12 V i den elektromotoriske aktuatoren til en pluggkobling, leder låse- og frigjøringssignalene igjennom og sender en frigjøringsimpuls til aktuatoren dersom driftsspenningen svikter. Slik sikres det at kjøretøyladepluggen kan trekkes ut av kjøretøyets inntak også ved nettsvikt.

Applikasjonseksempel: Grensesnitt til energimålere

Visning av tilkoblingen av strømmåleutstyr på grensesnittet til EVCC Advanced  

Lade- og energistyring med EVCC Advanced

For å oppnå effektiv lade- og energistyring må faktisk ladestrøm og ladeytelsen for hvert enkelt kjøretøy registreres. Ladestyringen har et konfigurerbart RS-485 / Modbus RTU-grensesnitt som forskjellig måleutstyr kan kobles til.


Tilbake til oversikten
Mer informasjon

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk