AC-ladekabel til elbiler, ladestasjoner og Wallboxes

AC-ladekabel
Tilbake til Ladekabler og ladekontakter

Kategorier

  • Produktliste AC-ladekabler modus 3
    AC-ladekabel

    CHARX connect – ladekabel etter type 1, type 2 og GB/T, mobil eller for installering på ladestasjonen, for modus-3-lading med vekselstrøm.

Søk i AC-ladekabel

Vis alle produktene i denne kategorien

Ergonomisk formet, robust og i høy kvalitet: Vår modus-3-kadekabel CHARX connect er egnet for vekselstrømslading av elkjøretøyer fra alle produsenter. De VDE-, UL- og PSE-sertifiserte kablene når ladeeffekter opptil 26 kW og finnes med type 1- og type 2-plugger samt etter GB/T-standard. I tillegg til kabler for installering på ladestasjonen får du også ladekabler som følger med elbilen. Ladepluggene er allerede utmerket flere ganger for ergonomi, design og form.

Dine fordeler

  • Komplett produktsortiment for type 1, type 2 og GB/T
  • Praktisk betjening på grunn av ergonomisk design – utmerket gjentatte ganger
  • På forespørsel også med din egen firmalogo for sømløs branding av ladestasjonen eller Wallbox
  • Effektiv effektoverføring og langtidsstabilitet takket være forsølvede kontaktoverflater
  • Tetthet mot inntrenging av vann i kabelen
  • Utviklet og produsert i henhold til bilstandard IATF 16949 og ISO 9001
  • Testet med utvalgte tester i bilstandard LV124, LV214 og LV215-2

Lading med vekselstrøm i henhold til modus 3

Lademodus 3 med situasjon B (oppe) og situasjon C (nede)  

Lademodus 3 med situasjon B (oppe) og situasjon C (nede)

For konvensjonell lading med vekselstrøm etter modus 3 finner du hos oss en velegnet ladekabel for alle typer bruk:

  • Mobile ladekabler benyttes i ladesituasjon B. De legges for eksempel i bilens bagasjerom. Kabelen har en plugganordning i begge ender.
  • Mobile adapterladekabler er en velegnet løsning for ladesituasjon B, for eksempel dersom et kjøretøy med amerikansk type 1-ladekontakt skal lades på en europeisk type 2-ladestasjon.
  • Ladekabler med åpen ledningsende er nødvendige i ladesituasjon C. I den forbindelse kobles ladekabelen fast til ladestasjonen.

 

AC-ladekabel til Nord-Amerika og Japan

AC-ladekabel type 1 til det nordamerikanske og japanske markedet  

AC-ladekabel type 1

AC-ladekablene type 1 i henhold til SAE J1772 / IEC 62196-2 benyttes hovedsakelig i USA og Japan: Låsingen foretas med en hendelmekanisme med strømavbrudd ved betjening.

  • 20 A / 250 V AC (metrisk, AWG)
  • 32 A / 250 V AC (metrisk, AWG)
  • 30 A / 250 V AC (PSE)
  • 48 A / 250 V AC (AWG)

AC-ladekabel for Europa

AC-ladekabel med kjøretøyladeplugg og infrastrukturladeplugg type 2 for det europeiske markedet  

AC-ladekabel type 2

AC-ladekabel type 2 i henhold til IEC 62196-2 støtter en- og trefaselading innen Europa. En elektromekanisk aktuatorlås sikrer ladeprosessen. I 2013 fastsatte EU-kommisjonen bruk av type 2-ladepluggsystemet i henhold til IEC 62196-2 som enhetlig standard for hele Europa.

  • 20 A / 250 V AC (metrisk)
  • 20 A / 480 V AC (metrisk)
  • 32 A / 250 V AC (metrisk)
  • 32 A / 480 V AC (metrisk)

AC-ladekabel til Kina

Ladekabel i henhold til GB/T-standard for det kinesiske markedet  

AC-ladekabel GB/T

Standarden GB/T 20234.2 beskriver en- og trefaselading i Kina. Et spesielt hendelsystem sørger for sikker kobling mellom kjøretøykontakt og kjøretøyladeplugg.

  • 20 A / 220 V AC (metrisk)
  • 20 A / 440 V AC (metrisk)
  • 32 A / 220 V AC (metrisk)
  • 32 A / 440 V AC (metrisk)

Opplev alle detaljer i 3D

3D-produktvisning AC-ladeplugg type 1

Se produktet med flere detaljer.

Ved å zoome og dreie kan AC-ladepluggen betraktes fra alle vinkler.

Utmerket tre ganger for design og ergonomi

German Design Award 2019, iF Design Award 2019 og Good Design Award 2019  

AC-ladekablene er vinnere av tre anerkjente design-awards

AC-ladekablene er allerede tildelt tre anerkjente designutmerkelser: German Design Award, iF Design Award og Good Design Award.

Ved utviklingen av den nye produktserien med AC-ladekabler sammen med Diplom-designer Stephan Gahlow fra Hamburg, lå fokuset på en ergonomisk og attraktiv design, moderne formspråk med tofarget, estetisk optikk samt på robuste materialer i høy kvalitet.

Med disse utmerkede egenskapene klarte AC-ladekablene å overbevise de uavhengige, internasjonale juryene med eksperter.

Ytterligere låseposisjon

Låsing med bøylelås  

Låsing av AC-ladeplugg med bøylelås

Som alternativ kan våre AC-ladekabler type 1 og GB/T låses med en bøylelås. Maksimal bøylediameter er 4 mm. Låsehendelen kan da ikke lenger betjenes i plugget tilstand.

Ladeplugg med din egen logo

Ladeplugg med kundelogo  

Ladeplugg med kundelogo

På forespørsel produserer vi AC-ladepluggene våre med firmalogoen din. Slik gir du ladestasjonen eller Wallbox ditt eget merke og optikk utad.

Logoen kan enten preges inn i ladepluggens myke komponentdel, eller du kan velge et klistremerke som tåler UV-stråling, vær og vind, i svart-hvitt eller i farger.

Ladekabler etter ønske

Ulike typer ladekabler  

Ulike typer ladekabler

Velg følgende fra vårt store sortiment: Lengder og tverrsnitt, ledninger i meter og AWG-ledninger, spiralledninger og rette ledninger.

Hvis du ikke skulle finne akkurat den kombinasjonen du ønsker, kan artikkelen opprettes og fremstilles kundetilpasset. Om ønsket leveres ledningsenden også med trinnsnitt, konfeksjonert eller kompakt.

Ytterligere CHARX produkter til AC-ladeinfrastrukturen

Elbil ved ladestasjon  

Vi tilbyr en komplett portefølje til ladeprosessen ved el-kjøretøyer

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service


AC-ladekabel CHARX connect

Kort presentasjon holdt av produktleder Frederik Effenberger