AC-UPS med IQ Technology

AC-UPS med IQ Technology

Arbeid lenger

Smart IQ Technology overvåker og optimaliserer energiakkumulatoren i din UPS.

Tilbake til UPS til AC-anvendelser

Kategorier

  • Produktliste QUINT AC-UPS
    QUINT AC-UPS

    QUINT AC-UPS, avbruddsfri strømforsyning for AC-bruk, sørger for optimal anleggstilgjengelighet.

  • Produktliste tilbehør
    Tilbehør

    For QUINT UPS finnes det gratis programvare for konfigurering, forskjellige datakabler og monteringssett til energiakkumulatorene.

Søk i AC-UPS med IQ Technology

Vis alle produktene i denne kategorien

Den intelligente UPS-en sørger for optimal anleggstilgjengelighet. For IQ-teknologien "tenker" og informerer deg så fort det blir nødvendig.

Dine fordeler

  • Komplett utnyttelse av energiinnholdet: Prosesser og applikasjoner forsynes videre så lenge som mulig
  • Tidsnok advarsel mot svikt, da UPS-en kjenner til energiakkumulatorens resterende forventede levetid
  • Aktuell status: UPS-en informerer om energiakkumulatorens aktuelle kapasitet
  • Optimalisert for ditt bruksområde: Ulike typer energiakkumulatorer, eksempelvis CAP-moduler
  • Optimalisert integrering i systemet ved å implementere UPS-en i overordnede kontrollere
  • AC-UPS med IQ Technology er en del av COMPLETE line-systemet

Intelligent UPS grunnet IQ Technology

IQ Technology  

Intelligent administrering med IQ Technology

IQ Technology gjør strømforsyningsløsningen intelligent. Den avbruddsfrie strømforsyningen overvåker og optimaliserer energiakkumulatoren. Med den intelligente UPS-en for Power Nonstop arbeider du avbruddsfritt:

  • Du er kjent med ladestatus og energiakkumulatorens resterende brukstid.
  • Du advares tidsnok mot svikt, noe som gjør at servicetiltak kan planlegges.
  • Du optimaliserer energiakkumulatorens levetid.
  • Du overfører all relevant informasjon til datamaskinen og overordnede kontrollere.

QUINT UPS for AC-anvendelser

QUINT AC-UPS  

Intelligent QUINT UPS for AC-anvendelser

QUINT UPS for bruk med AC leverer en ren sinuskurve på utgangen. Sinus, som genereres i batteridrift, er synkron med tidligere forsyningsnett.

  • Optimal bruk av bufringstidene og forebyggende overvåking av energiakkumulatoren grunnet IQ Technology.
  • Kan benyttes over hele verden: Inngangsspenning fra 100 til 264 V AC.
  • Friksjonsfri overgang: Online-topologi VFI-SS-111 leverer en ren sinuskurve på utgangen ikke bare ved batteridrift, men også ved nettdrift (QUINT AC-USV/1kVA).
  • Optimal bruk av energien i offline-drift: Virkningsgrad 98 % når energiakkumulatoren er ladet (QUINT AC-USV/500VA).
  • Omfattende varsling og parametrisering grunnet koblingsutganger, USB-grensesnitt, Data Port og parametrisering med minnemodul.
  • QUINT AC-UPS kan kobles inn via kaldstartfunksjonen BAT-START, uten forsyningsnett (120 V / 230 V).

Valg av riktig energiakkumulator

Energiakkumulator  

Energiakkumulator som passer til nettopp din UPS-løsning

QUINT AC-UPS for 120 V / 230 V AC med en effekt på 400 W / 500 VA hhv. 900 W / 1 kVA er spesielt godt egnet i kombinasjon med alle energiakkumulatorer UPS-CAP og UPS-BAT.

Velg den energiakkumulatoren som passer best!

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Strømforsyninger og UPS