AC-infrastrukturladekontakter

Infrastrukturladekontakt med påbyggingsramme og vippedeksel for individuell sammensetting

Kan tilpasses individuelt

Infrastrukturladekontakter for ladepunkter innen- og utendørs.

Tilbake til E-Mobility-ladepluggsystemer

Kategorier

Søk i AC-infrastrukturladekontakter

Vis alle produktene i denne kategorien

Det være seg små, kompakte veggbokser eller offentlige ladestasjoner: Med de fleksible infrastrukturladekontaktene fra Phoenix Contact har du alltid en velegnet løsning. Mobile AC-ladekabler kan kobles til infrastrukturladekontaktene. De standardiserte infrastrukturladekontaktene type 2 for Europa og GB/T for Kina gir høyere effektoverføring enn det som er mulig med en vanlig husholdningskontakt.

Dine fordeler

  • Lav monteringshøyde og -dybde
  • Modulær konstruksjon for forvegg- eller bakveggmontering
  • Ekstra vippedeksel gir beskyttelse mot vær og vind (IP54)
  • Dreneringssystem

Infrastrukturladekontakter type 2 – AC-lading i Europa

Infrastrukturladekontakt type 2 med vippedeksel, påbyggingsramme og aktuator  

Infrastrukturladekontakt type 2

Den standardiserte infrastrukturladekontakten type 2 er designet for forskjellige effektoverføringer. Infrastrukturladekontaktens minimale konstruksjonsform åpner for montering i en veggboks eller ladestasjon. Samtidig er infrastrukturladekontakten egnet for både forvegg- og bakveggmontering.

Utover dette har infrastrukturladekontakten et dreneringssystem med utløpsstuss og en aktuatorlåsemekanisme. Som opsjon er et vippedeksel som beskyttelse mot vær og vind og en påbyggingsramme også tilgjengelig.

Infrastrukturladekontakter GB/T – AC-lading i Kina

Infrastrukturladekontakt i henhold til GB/T Standard med aktuator  

Infrastrukturladekontakt GB/T

Infrastrukturladekontakt GB/T for kinesiske veggbokser eller ladestasjoner har mange fellestrekk med infrastrukturladekontakt type 2. Også her gir den minimale konstruksjonsformen fordelene med for- eller bakveggmontering, et dreneringssystem og, hvis ønskelig, en aktuatorlåsemekanisme. Hendelen til infrastrukturladekontakten på mobile ladekabler festes i den ekstra utsparingen. Infrastrukturladekontaktene er konstruert for en- og trefaset AC-lading.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk