Produktliste wireless-infrastruktur

Filter

8 resultater

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIRELESS_STANDARD_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Trådløs standard

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkjennelse

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FUNCTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Funksjon

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FREQUENCY_BAND_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Frekvensbånd

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DEGREE_OF_PROTECTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Beskyttelsesgrad

Radiosignalmodul - FL WLAN 5100 - 2700718

WLAN Access Point, klient, WLAN 802.11 a, b, g, n, frekvens 2,4 GHz, 5 GHz, IP20, tilkoblinger: Combicon for 10 ...36 V DC, 2x RJ45 for LAN, sentralt Cluster Management, WBM, 802.11i: WPA2, WPA-PSK, TKIP, AES, tilkoblinger for tre antenner (MIMO-teknologi)

Radiosignalmodul - FL WLAN 5101 - 2701093

WLAN Access Point for USA/Canada (FCC/IC), Client, WLAN 802.11 a, b, g, n, frekvens 2,4 GHz, 5 GHz, IP20, tilkoblinger: Combicon for 10 ...36 V DC, 2x RJ45 for LAN, sentralt Cluster Management, WBM, MIMO-teknologi, 802.11i: WPA2, WPA-PSK, TKIP, AES

Radiosignalmodul - FL WLAN 5102 - 2701850

WLAN Access Point for Japan, klient, WLAN 802.11 a, b, g, n, frekvens 2,4 GHz, 5 GHz, IP20, tilkoblinger: Combicon for 10 ...36 V DC, 2x RJ45 for LAN, sentralt Cluster Management, WBM, MIMO-teknologi, 802.11i: WPA2, WPA-PSK, TKIP, AES

Radiosignalmodul - FL WLAN EPA - 2692791

WLAN Ethernet Port Adapter; som trådløs tilknytning av et Ethernet-grensesnitt til et WLAN Access Point

Radiosignalmodul - FL WLAN EPA RSMA - 2701169

WLAN Ethernet-portadapter med ekstern RSMA-antennetilkobling, som trådløs tilkobling av et Ethernet-grensesnitt til et WLAN Access Point, rundtvirkende antenne inngår i leveransen

Radiosignalmodul - FL WLAN EPA 5N - 2700488

WLAN Ethernet Port Adapter, Client, WLAN 802.11 a/n, frekvens 5,15...5,25 GHz, IP65, tilkoblinger: M12 for 9...30 V DC, M12 for LAN, Autocrossing, PROFINET- & PROFIsafe-egnet, Web-based Management, 802.11i, WPA2, WPA-PSK, WEP, TKIP, AES, integrert antenne

Radiosignalmodul - FL BT EPA - 2692788

Factoryline Wireless Bluetooth Ethernet Port Adapter, frekvensbånd 2,4 GHz, 1 radiosignalgrensesnitt, WLAN-BlackChannelList, LEM, nasjonale godkjennelser, IP65, tilkoblinger: M12 for 9 V DC ... 30 V DC, M12 for LAN, Autocrossing, PROFINET- & Profisafe-kompatibel

Radiosignalmodul - FL BT EPA MP - 2701416

Bluetooth Ethernet portadapter med ekstern antennetilkobling for trådløs tilkobling av Ethernet-utstyr, BT-Accesspoint- og Client-modus, rundtvirkende antenne inngår i leveransen

8 Resultater
 

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk