Produktliste ventilpluggforbindere

Filter

41 resultater

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_TYPE_VALVE_PLUG_STR, helpText=Her velger du byggform for ventilpluggforbinderen., helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53308_1000_int_02.jpg] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Merkespenning

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PROTECTION_CIRCUIT_STR, helpText=Her velger du type beskyttelseskobling., helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/31543_2000_int_02.jpg] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkjennelse

Ventilplugg - SACC-VB-3CON-M16/A - 1452123

Ventilplugg, Universell, 3-polet, Ventilplugg A, Skrutilkobling, kabelnippel M16, kabelytterdiameter 6 mm ... 8 mm

Ventilplugg - SACC-VB-4CON-M16/A - 1452136

Ventilplugg, Universell, 4-polet, Ventilplugg AD (trykkbryter), Skrutilkobling, kabelnippel M16, kabelytterdiameter 6 mm ... 8 mm

Ventilplugg - SACC-VB-3CON-M16/A-1L-SV 24V - 1452149

Ventilplugg, Universell, 3-polet, Ventilplugg A, med 1 LED, koblet med Varistor, Skrutilkobling, kabelnippel M16, kabelytterdiameter 6 mm ... 8 mm

Ventilplugg - SACC-VB-3CON-M16/A-1L-SV 110V - 1452152

Ventilplugg, Universell, 3-polet, Ventilplugg A, med 1 LED, koblet med Varistor, Skrutilkobling, kabelnippel M16, kabelytterdiameter 6 mm ... 8 mm

Ventilplugg - SACC-VB-3CON-M16/A-1L-SV 230V - 1452165

Ventilplugg, Universell, 3-polet, Ventilplugg A, med 1 LED, koblet med Varistor, Skrutilkobling, kabelnippel M16, kabelytterdiameter 6 mm ... 8 mm

Ventilplugg - SACC-VB-3CON-M16/A-GVL 12/24V - 1452178

Ventilplugg, Universell, 3-polet, Ventilplugg A, med 1 LED, koblet med Varistor og likeretter, Skrutilkobling, kabelnippel M16, kabelytterdiameter 6 mm ... 8 mm, Utførelse 24 V AC

Ventilplugg - SACC-VB-3CON-M16/A-GVL 110V - 1452181

Ventilplugg, Universell, 3-polet, Ventilplugg A, med 1 LED, koblet med Varistor og likeretter, Skrutilkobling, kabelnippel M16, kabelytterdiameter 6 mm ... 8 mm

Ventilplugg - SACC-VB-3CON-M16/A-GVL 230V - 1452194

Ventilplugg, Universell, 3-polet, Ventilplugg A, med 1 LED, koblet med Varistor og likeretter, Skrutilkobling, kabelnippel M16, kabelytterdiameter 6 mm ... 8 mm

Ventilplugg - SACC-VB-3CON-M16/B-1L-SV 24V - 1452204

Ventilplugg, Universell, 3-polet, Ventilplugg B (10 mm), med 1 LED, koblet med Varistor, Skrutilkobling, kabelnippel M16, kabelytterdiameter 6 mm ... 8 mm

Ventilplugg - SACC-VB-3CON-M16/B-1L-SV 110V - 1452217

Ventilplugg, Universell, 3-polet, Ventilplugg B (10 mm), med 1 LED, koblet med Varistor, Skrutilkobling, kabelnippel M16, kabelytterdiameter 6 mm ... 8 mm

41 Resultater

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk