Produktliste universalverktøy

Filter

31 resultater

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkjennelse

Verktøy - UNIFOX-WP - 1212365

Vannpumpetang, med ledd, dobbelttannede gripedeler, i henhold til VDE ISO 8976

Pris:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Verktøy - UNIFOX-C VDE - 1212202

Kombitang, gripeområde som er tannet, VDE 1000 V AC / 1500 V DC godkjent, størrelse 180 mm

Pris:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Verktøy - UNIFOX-CE VDE - 1212203

Kombitang, vinklet form, med åpningsfjær og feste, gripeområde som er tannet mot hverandre, integrert ringnøkkel M8 - M10, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC-godkjent

Pris:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Verktøy - UNIFOX-P VDE - 1212204

Spisstang med kutter, tannet gripeområde, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC-godkjent

Pris:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Verktøy - UNIFOX-PC VDE - 1212205

Spisstang med kutter, buet 45°, tannet gripeområde, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC-godkjent

Pris:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Verktøy - UNIFOX-F VDE - 1212363

Flattang, fintannet gripeområde, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC-godkjent

Pris:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Verktøy - UNIFOX-R VDE - 1212364

Rundtang, fintannet gripeområde, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC-godkjent

Pris:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Spisstang - UNIFOX-PE VDE - 1212529

Spisstang, vinklet form, med åpningsfjær og feste, fintannet gripedel, avisoleringsmulighet for 1,5 mm² og 2,5 mm², integrert ringnøkkel M8 - M10, VDE 1000 V AC/1500 V DC, testet

Pris:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Kabelstripstang - UNIFOX-CT 4,8 - 1212475

Kabelstripstang, til kunststoffkabelstrips med 2,2 - 4,8 mm bredde, opptil 1,6 mm materialtykkelse

Pris:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Kabelstripstang - UNIFOX-CT 4,8P - 1212609

Kabelstripstang, til kunststoffkabelstrips med 2,2 - 4,8 mm bredde, opptil 1,6 mm materialtykkelse

Pris:
Save money: Best price starts from {0} pieces!
31 Resultater

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00