Godkjennelse
Monteringstype
Tilkoblingstype
Testplugglist, nominell spenning: 400 V AC/DC, tilkoblingstype: Skrutilkobling, antall tilkoblinger: 8, poltall: 4, tverrsnitt: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, bredde: 65,6 mm, høyde: 56,5 mm, farge: grå, monteringstype: Veggmontasje
Testplugglist, nominell spenning: 400 V AC/DC, tilkoblingstype: Skrutilkobling, antall tilkoblinger: 10, poltall: 5, tverrsnitt: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, bredde: 73,8 mm, høyde: 56,5 mm, farge: grå, monteringstype: Veggmontasje
Testplugglist, nominell spenning: 400 V AC/DC, tilkoblingstype: Skrutilkobling, antall tilkoblinger: 12, poltall: 6, tverrsnitt: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, bredde: 81,5 mm, høyde: 56,5 mm, farge: grå, monteringstype: Veggmontasje
Testplugglist, nominell spenning: 400 V AC/DC, tilkoblingstype: Skrutilkobling, antall tilkoblinger: 14, poltall: 7, tverrsnitt: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, bredde: 89,7 mm, høyde: 56,5 mm, farge: grå, monteringstype: Veggmontasje
Testplugglist, nominell spenning: 400 V AC/DC, tilkoblingstype: Skrutilkobling, antall tilkoblinger: 16, poltall: 8, tverrsnitt: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, bredde: 97,8 mm, høyde: 56,5 mm, farge: grå, monteringstype: Veggmontasje
Testplugglist, nominell spenning: 400 V AC/DC, tilkoblingstype: Skrutilkobling, antall tilkoblinger: 18, poltall: 9, tverrsnitt: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, bredde: 106,6 mm, høyde: 56,5 mm, farge: grå, monteringstype: Veggmontasje
Testplugglist, nominell spenning: 400 V AC/DC, tilkoblingstype: Skrutilkobling, antall tilkoblinger: 20, poltall: 10, tverrsnitt: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, bredde: 114,8 mm, høyde: 56,5 mm, farge: grå, monteringstype: Veggmontasje
Testplugglist, nominell spenning: 400 V AC/DC, tilkoblingstype: Skrutilkobling, antall tilkoblinger: 22, poltall: 11, tverrsnitt: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, bredde: 122,3 mm, høyde: 56,5 mm, farge: grå, monteringstype: Veggmontasje
Testplugglist, nominell spenning: 400 V AC/DC, tilkoblingstype: Skrutilkobling, antall tilkoblinger: 24, poltall: 12, tverrsnitt: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, bredde: 131,2 mm, høyde: 56,5 mm, farge: grå, monteringstype: Veggmontasje
Testplugglist, nominell spenning: 400 V AC/DC, tilkoblingstype: Skrutilkobling, antall tilkoblinger: 26, poltall: 13, tverrsnitt: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, bredde: 138,6 mm, høyde: 56,5 mm, farge: grå, monteringstype: Veggmontasje
"$pageName" på