Godkjennelse
Monteringstype
Testplugglist, nominell spenning: 400 V AC/DC, tilkoblingstype: Ringkabelsko, antall tilkoblinger: 4, poltall: 2, bredde: 48,9 mm, høyde: 70,1 mm, farge: grå, monteringstype: Veggmontasje
Testplugglist, nominell spenning: 400 V AC/DC, tilkoblingstype: Ringkabelsko, antall tilkoblinger: 6, poltall: 3, bredde: 57,1 mm, høyde: 70,1 mm, farge: grå, monteringstype: Veggmontasje
Testplugglist, 3 stk., nominell spenning: 400 V AC/DC, tilkoblingstype: Ringkabelsko, antall tilkoblinger: 20, poltall: 10, bredde: 114,1 mm, høyde: 70,1 mm, farge: grå, monteringstype: Veggmontasje
Testplugglist, nominell spenning: 400 V AC/DC, tilkoblingstype: Ringkabelsko, antall tilkoblinger: 8, poltall: 4, bredde: 65,2 mm, høyde: 70,1 mm, farge: grå, monteringstype: Veggmontasje
Testplugglist, nominell spenning: 400 V AC/DC, tilkoblingstype: Ringkabelsko, antall tilkoblinger: 10, poltall: 5, bredde: 73,4 mm, høyde: 70,1 mm, farge: grå, monteringstype: Veggmontasje
Testplugglist, nominell spenning: 400 V AC/DC, tilkoblingstype: Ringkabelsko, antall tilkoblinger: 12, poltall: 6, bredde: 81,5 mm, høyde: 70,1 mm, farge: grå, monteringstype: Veggmontasje
Testplugglist, nominell spenning: 400 V AC/DC, tilkoblingstype: Ringkabelsko, antall tilkoblinger: 14, poltall: 7, bredde: 89,7 mm, høyde: 70,1 mm, farge: grå, monteringstype: Veggmontasje
Testplugglist, nominell spenning: 400 V AC/DC, tilkoblingstype: Ringkabelsko, antall tilkoblinger: 16, poltall: 8, bredde: 97,8 mm, høyde: 70,1 mm, farge: grå, monteringstype: Veggmontasje
Testplugglist, nominell spenning: 400 V AC/DC, tilkoblingstype: Ringkabelsko, antall tilkoblinger: 18, poltall: 9, bredde: 106 mm, høyde: 70,1 mm, farge: grå, monteringstype: Veggmontasje
Testplugglist, nominell spenning: 400 V AC/DC, tilkoblingstype: Ringkabelsko, antall tilkoblinger: 20, poltall: 10, bredde: 114,1 mm, høyde: 70,1 mm, farge: grå, monteringstype: Veggmontasje
"$pageName" på