Produktliste testplugger i henhold til VDE

Filter

26 resultater

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkjennelse

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Testplugg - FTPR-2/A7 - 3069484

Testplugg, med dreiehåndtak, VDE-kodet A7, Poltall: 7, Bredde: 71 mm, Farge: grå

Testplugg - FTPR-2/A14 - 3069487

Testplugg, med dreiehåndtak, VDE-kodet A14, Poltall: 14, Bredde: 146,7 mm, Farge: grå

Testplugg - FTPR-2/B7 - 3069485

Testplugg, med dreiehåndtak, VDE-kodet type B7, Poltall: 7, Bredde: 71 mm, Farge: grå

Testplugg - FTPR-2/B14 - 3069488

Testplugg, med dreiehåndtak, VDE-kodet type B14, Poltall: 14, Bredde: 146,7 mm, Farge: grå

Testplugg - FTPR-2/B19 - 3069490

Testplugg, med dreiehåndtak, VDE-kodet type B19, Poltall: 19, Bredde: 187,5 mm, Farge: grå

Testplugg - FTPR-2/C14 - 3069489

Testplugg, med dreiehåndtak, VDE-kodet type C14, Poltall: 14, Bredde: 146,7 mm, Farge: grå

Testplugg - FTPR-2/C19 - 3069491

Testplugg, med dreiehåndtak, VDE-kodet type C19, Poltall: 19, Bredde: 187,5 mm, Farge: grå

Testplugg - FTPR-2/D19 - 3069492

Testplugg, med dreiehåndtak, VDE-kodet type D19, Poltall: 19, Bredde: 187,5 mm, Farge: grå

Testplugg - FTPR-2/E7 - 3069486

Testplugg, med dreiehåndtak, VDE-kodet type E7, Poltall: 7, Bredde: 71 mm, Farge: grå

Testplugg - FTPR-2/F19 - 3069493

Testplugg, med dreiehåndtak, VDE-kodet type F19, Poltall: 19, Bredde: 187,5 mm, Farge: grå

26 Resultater

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk