Godkjennelse
Testplugglist, nominell spenning: 400 V, nominell strøm: 24 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, antall tilkoblinger: 8, poltall: 4, tverrsnitt: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, bredde: 65,8 mm, høyde: 81 mm, farge: grå, monteringstype: Veggmontasje
Testplugglist, nominell spenning: 400 V, nominell strøm: 24 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, antall tilkoblinger: 10, poltall: 5, tverrsnitt: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, bredde: 74 mm, høyde: 81 mm, farge: grå, monteringstype: Veggmontasje
Testplugglist, nominell spenning: 400 V AC/DC, nominell strøm: 24 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, antall tilkoblinger: 10, poltall: 5, tverrsnitt: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, bredde: 107 mm, høyde: 81 mm, farge: grå, monteringstype: Veggmontasje
Testplugglist, nominell spenning: 400 V, nominell strøm: 24 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, antall tilkoblinger: 12, poltall: 6, tverrsnitt: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, bredde: 82,3 mm, høyde: 81 mm, farge: grå, monteringstype: Veggmontasje
Testplugglist, nominell spenning: 400 V, nominell strøm: 24 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, antall tilkoblinger: 14, poltall: 7, tverrsnitt: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, bredde: 90,5 mm, høyde: 81 mm, farge: grå, monteringstype: Veggmontasje
Testplugglist, nominell spenning: 400 V AC/DC, nominell strøm: 24 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, antall tilkoblinger: 14, poltall: 7, tverrsnitt: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, bredde: 139,5 mm, høyde: 81 mm, farge: grå, monteringstype: Veggmontasje
Testplugglist, nominell spenning: 400 V, nominell strøm: 24 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, antall tilkoblinger: 16, poltall: 8, tverrsnitt: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, bredde: 99 mm, høyde: 81 mm, farge: grå, monteringstype: Veggmontasje
Testplugglist, nominell spenning: 400 V, nominell strøm: 24 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, antall tilkoblinger: 18, poltall: 9, tverrsnitt: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, bredde: 107 mm, høyde: 81 mm, farge: grå, monteringstype: Veggmontasje
Testplugglist, nominell spenning: 400 V, nominell strøm: 24 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, antall tilkoblinger: 20, poltall: 10, tverrsnitt: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, bredde: 115 mm, høyde: 81 mm, farge: grå, monteringstype: Veggmontasje
Testplugglist, nominell spenning: 400 V, nominell strøm: 24 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, antall tilkoblinger: 22, poltall: 11, tverrsnitt: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, bredde: 123 mm, høyde: 81 mm, farge: grå, monteringstype: Veggmontasje
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.
Lukk
"$pageName" på