Produktliste testplugglister

Filter

9 resultater

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkjennelse

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Testplugglist - UTWE 6/3+1 - 3069047

Testplugglist, tilkoblingstype: Skrutilkobling, antall tilkoblinger: 8, poltall: 4, tverrsnitt:0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, bredde: 65,8 mm, høyde: 81 mm, farge: grå, monteringstype: Veggmontasje

Testplugglist - UTWE 6/4+1 - 3069048

Testplugglist, tilkoblingstype: Skrutilkobling, antall tilkoblinger: 10, poltall: 5, tverrsnitt:0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, bredde: 74 mm, høyde: 81 mm, farge: grå, monteringstype: Veggmontasje

Testplugglist - UTWE 6/4+1 BI - 3070008

Testplugglist, tilkoblingstype: Skrutilkobling, antall tilkoblinger: 10, poltall: 5, tverrsnitt:0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, bredde: 107 mm, høyde: 81 mm, farge: grå, monteringstype: Veggmontasje

Testplugglist - UTWE 6/5+1 - 3069049

Testplugglist, tilkoblingstype: Skrutilkobling, antall tilkoblinger: 12, poltall: 6, tverrsnitt:0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, bredde: 82,3 mm, høyde: 81 mm, farge: grå, monteringstype: Veggmontasje

Testplugglist - UTWE 6/6+1 - 3069051

Testplugglist, tilkoblingstype: Skrutilkobling, antall tilkoblinger: 14, poltall: 7, tverrsnitt:0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, bredde: 90,5 mm, høyde: 81 mm, farge: grå, monteringstype: Veggmontasje

Testplugglist - UTWE 6/6+1 BI - 3069996

Testplugglist, tilkoblingstype: Skrutilkobling, antall tilkoblinger: 14, poltall: 7, tverrsnitt:0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, bredde: 139,5 mm, høyde: 81 mm, farge: grå, monteringstype: Veggmontasje

Testplugglist - UTWE 6/7+1 - 3069065

Testplugglist, tilkoblingstype: Skrutilkobling, antall tilkoblinger: 16, poltall: 8, tverrsnitt:0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, bredde: 99 mm, høyde: 81 mm, farge: grå, monteringstype: Veggmontasje

Testplugglist - UTWE 6/8+1 - 3069064

Testplugglist, tilkoblingstype: Skrutilkobling, antall tilkoblinger: 18, poltall: 9, tverrsnitt:0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, bredde: 107 mm, høyde: 81 mm, farge: grå, monteringstype: Veggmontasje

Testplugglist - UTWE 6/12+1 - 3069077

Testplugglist, tilkoblingstype: Skrutilkobling, antall tilkoblinger: 26, poltall: 13, tverrsnitt:0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, bredde: 139,5 mm, høyde: 81 mm, farge: grå, monteringstype: Veggmontasje

9 Resultater
 

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk