Produktliste systemkabling og tilbehør

Filter

12 resultater

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkjennelse

  • Flere alternativer
    Lukk

    Godkjennelse



Elektronikkhus - ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - 2709561

El.nr.: 4514064

Monteringsskinnebussforbinder, monteres på skinnen. Universell for TBUS-hus. Forgylte kontakter, 5-polet.

Programmeringsadapter - IFS-USB-PROG-ADAPTER - 2811271

El.nr.: 4502712

Programmeringsadapter med USB-grensesnitt, for programmering med programvare. USB-driveren inngår i programvareløsningen til produktene som skal programmeres, for eksempel måleomformere og motormanager.

Adaptermodul - IFS-OP-CRADLE - 2811886

Operatørpanelets monteringsanordning (IFS-OP-CRADLE) er ideell som betjenings- og visningsenhet for moduler på 17,5 mm / 35 mm. Kan monteres direkte på monteringsskinnen.

Betjeningsenhet - IFS-OP-UNIT - 2811899

Med betjeningsenheten kan modulene MACX MCR(-EX)-...-UI(REL)(-UP) parametriseres og betjenes direkte på stedet, også uten software. Ytterligere moduler konfigureres raskt og rimelig med kopifunksjonen. Kan sneppes på 35 mm-moduler.

Mate- og feilmeldingsmodul - MACX MCR-PTB - 2865625

El.nr.: 4502741

Mate- og feilmeldingsmodul med skrutilkobling, inkludert tilhørende T-konnektor ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN

Monteringsskinne-bussforbinder - ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - 2869728

El.nr.: 4514061

Monteringsskinnebussforbinder, monteres på skinnen. Universell for TBUS-hus. Forgylte kontakter, 5-polet.

Mate- og feilmeldingsmodul - MACX MCR-PTB-SP - 2924184

Mate- og feilmeldingsmodul med push-in-tilkobling, inkludert tilhørende T-konnektor ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN

12 Resultater

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk