Produktliste overspenningsbeskyttelse

Filter

14 resultater

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkjennelse

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_ARRESTER_CLASS_ACC_IEC_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Overspenningsbeskyttelsesapparat - MT-2/1-S- 24DC - 2765699

Monteringsskinnemodul med overspenningsfinbeskyttelse, montering på NS 35/7,5, nominell spenning: 24 V DC, husbredde: 12,5 mm

Overspenningsbeskyttelsesapparat - DT-UFB-IB-RBI - 2800055

Adapterplugg med overspenningsbeskyttelse for femleder-remote-bus-inngang. Tilkobling: D-SUB 9 plugg-bøssing. Kan som alternativ sneppes på monteringsskinne. Inkl. 1 m ledning med D-SUB 9-tilkobling.

Overspenningsbeskyttelsesapparat - DT-UFB-IB-RB0 - 2800056

Adapterplugg med overspenningsbeskyttelse for femleder-remote-bus-inngang. Tilkobling: D-SUB 9 bøssing-plugg. Kan som alternativ sneppes på monteringsskinne. Inkl. 1 m ledning med D-SUB 9-tilkobling.

Overspenningsbeskyttelsesplugg - PT 2X2-24AC-ST - 2838283

Beskyttelsesplugg PT med beskyttelseskobling for to totrådede jordpotensialfrie signalkretser. Nominell spenning 24 V AC. HART-egnet.

Overspenningsbeskyttelsesplugg - PT 4X1-24AC-ST - 2838351

Beskyttelsesplugg PT med beskyttelseskobling for ensidig jordede signalkretser med fire ledere. Nominell spenning 24 V AC

Overspenningsbeskyttelsesplugg - CTM 1X2- 24DC - 2838513

El.nr.: 1658118

LSA-PLUS-stikker (COMTRAB CTM) med dobbeltlederbeskyttelse for jordpotensialfrie signalkretser. Nominell spenning: 24 V DC

Magasin - CTM 10-MAG - 2838610

El.nr.: 1658128

Magasin med jordingsskinne for opptak av opptil 10 LSA-PLUS-beskyttelsesstikkere (COMTRAB CTM), for plugging i CT-TERMIBLOCK eller LSA-PLUS-skillelist

Overspenningsbeskyttelsesplugg - PT 5-HF- 5 DC-ST - 2838762

Beskyttelsesstikker PT med HF-beskyttelseskobling for fire signalledere. Nominell spenning: 5 V DC

Overspenningsbeskyttelse - basiselement - PT 2X2-BE - 2839208

Basiselement for beskyttelsesstikker PT med beskyttelseskobling for to toleders, jordpotensialfrie signalkretser, bro mellom tilkoblingene 3-4 (GND) og 9-10, montering på NS 35/7,5 og NS 35/15, husbredde: 17,5 mm

Overspenningsbeskyttelse - basiselement - PT 2X2+F-BE - 2839224

Basiselement for beskyttelsesstikker PT med beskyttelseskobling for to toleders, jordpotensialfrie signalkretser, gassavleder mellom tilkoblingene 3-4 (GND) og 9-10, montering på NS 35/7,5 og NS 35/15, husbredde: 17,5 mm

14 Resultater

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk