Produktliste standard kabelskruforbindelser

Filter

455 resultater

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkjennelse

  • Flere alternativer
    Lukk

    Godkjennelse



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_THREAD_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MATERIAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Material

  • Flere alternativer
    Lukk

    Material



Låseskrue - A-INSP-M12-68N-P-BK - 1045816

Låseskrue, materiale skruforbindelse: PA, PA, tilkoblingsgjenge: M12 x 1,5, farge: dyp svart RAL 9005, med O-ring

Låseskrue - A-INSP-M12-68N-P-LG - 1045815

Låseskrue, materiale skruforbindelse: PA, PA, tilkoblingsgjenge: M12 x 1,5, farge: lysegrå RAL 7035, med O-ring

Låseskrue - A-INSP-M16-68N-P-BK - 1045817

Låseskrue, materiale skruforbindelse: PA, PA, tilkoblingsgjenge: M16 x 1,5, farge: dyp svart RAL 9005, med O-ring

Låseskrue - A-INSP-M16-68N-P-LG - 1045818

Låseskrue, materiale skruforbindelse: PA, tilkoblingsgjenge: M16 x 1,5, farge: lysegrå RAL 7035, med O-ring

Kabelnippel - G-INS-M16-T68N-PNES-LG - 1424470

Kabelnippel, materiale skruforbindelse: PA, kabelytterdiameter 4 mm ... 8 mm, skjerming: nei, tilkoblingsgjenge: M16 x 1,5, farge: lysegrå RAL 7035

Kabelnippel - G-INS-M20-M68N-PNES-LG - 1424471

Kabelnippel, materiale skruforbindelse: PA, kabelytterdiameter 10 mm ... 14 mm, skjerming: nei, tilkoblingsgjenge: M20 x 1,5, farge: lysegrå RAL 7035

Kabelnippel - G-INS-M25-L68N-PNES-LG - 1424472

Kabelnippel, materiale skruforbindelse: PA, kabelytterdiameter 13 mm ... 18 mm, skjerming: nei, tilkoblingsgjenge: M25 x 1,5, farge: lysegrå RAL 7035

Kabelnippel - G-INS-M32-L68N-PNES-LG - 1424473

Kabelnippel, materiale skruforbindelse: PA, kabelytterdiameter 18 mm ... 25 mm, skjerming: nei, tilkoblingsgjenge: M32 x 1,5, farge: lysegrå RAL 7035

Kabelnippel - G-INS-M40-L68N-PNES-LG - 1424474

Kabelnippel, materiale skruforbindelse: PA, kabelytterdiameter 22 mm ... 32 mm, skjerming: nei, tilkoblingsgjenge: M40 x 1,5, farge: lysegrå RAL 7035

Kabelnippel - G-INS-M16-T68N-PNES-GY - 1424475

Kabelnippel, materiale skruforbindelse: PA, kabelytterdiameter 4 mm ... 8 mm, skjerming: nei, tilkoblingsgjenge: M16 x 1,5, farge: sølvgrå RAL 7001

455 Resultater

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk