Produktliste isolerende gnistgap og tilbehør

Filter

27 resultater

Isolerende gnistgap - FLT-ISG-100-EX - 2905579

Isolerende gnistgap for Ex-området med kunststoffmantel og tilkoblingsgjengeskruer M10. For indirekte tilkobling/jording av anleggsdeler som er driftsmessig adskilt i forbindelse med lynnedslag.

Festevinkel - FLT-ISG-BR-11 - 2905580

Vinkel for feste av isolerende gnistgap FLT-ISG-100-EX til en flens, hulldiameter 11 mm.

Festevinkel - FLT-ISG-BR-14 - 2905581

Vinkel for feste av isolerende gnistgap FLT-ISG-100-EX til en flens, hulldiameter 14 mm.

Festevinkel - FLT-ISG-BR-18 - 2905582

Vinkel for feste av isolerende gnistgap FLT-ISG-100-EX til en flens, hulldiameter 18 mm.

Festevinkel - FLT-ISG-BR-22 - 2905583

Vinkel for feste av isolerende gnistgap FLT-ISG-100-EX til en flens, hulldiameter 22 mm.

Festevinkel - FLT-ISG-BR-26 - 2905757

Vinkel for feste av isolerende gnistgap FLT-ISG-100-EX til en flens, hulldiameter 26 mm.

Festevinkel - FLT-ISG-BR-30 - 2905758

Vinkel for feste av isolerende gnistgap FLT-ISG-100-EX til en flens, hulldiameter 30 mm.

Festevinkel - FLT-ISG-BR-33 - 2905759

Vinkel for feste av isolerende gnistgap FLT-ISG-100-EX til en flens, hulldiameter 33 mm.

Festevinkel - FLT-ISG-BR-36 - 2905760

Vinkel for feste av isolerende gnistgap FLT-ISG-100-EX til en flens, hulldiameter 36 mm.

Festevinkel - FLT-ISG-BR-39 - 2905761

Vinkel for feste av isolerende gnistgap FLT-ISG-100-EX til en flens, hulldiameter 39 mm.

27 Resultater

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk