Produktliste ventilstyremoduler

Filter

14 resultater

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkjennelse

  • Flere alternativer
    Lukk

    Godkjennelse



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CURRENT_LIMIT_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Ventilstyringsmodul - MACX MCR-EX-SL-SD-23-48-LFD - 2924867

Ex i-ventilstyremodul for styring av Ex i-magnetventiler på Ex-området, logikkinngang, spenning uten last 22,6 V, strømbegrensning ved 48 mA, ledningsfeiltransparens, feilmeldeutgang, opptil SIL 3 i henhold til IEC 61508, skrutilkobling

Signalskiller - MACX MCR-EX-SL-SD-23-48-LFD-SP - 2924870

Ex i-ventilstyremodul for styring av Ex i-magnetventiler på Ex-området, logikkinngang, spenning uten last 22,6 V, strømbegrensning ved 48 mA, ledningsfeiltransparens, feilmeldeutgang, opptil SIL 3 i henhold til IEC 61508, push-in-tilkobling

Ventilstyringsmodul - MACX MCR-EX-SL-SD-21-25-LP - 2865492

El.nr.: 4502735

Ex i-ventilstyremodul For egensikker styring av Ex i magnetventiler, alarmmoduler og lysdioder som er installert på Ex-området. Strømbegrensning ved 25 mA. Til gass opptil gruppe IIC, sløyfematet, galvanisk skille, SIL 3. Skrutilkobling.

Ventilstyringsmodul - MACX MCR-EX-SL-SD-21-60-LP - 2865515

El.nr.: 4502737

Ex i-ventilstyremodul For egensikker styring av Ex i magnetventiler, alarmmoduler og lysdioder som er installert på Ex-området. Strømbegrensning ved 58 mA. Til gass opptil gruppe IIB, sløyfematet, galvanisk skille, SIL 3. Skrutilkobling.

Ventilstyringsmodul - MACX MCR-EX-SL-SD-24-48-LP - 2865609

El.nr.: 4502738

Ex i-ventilstyremodul For egensikker styring av Ex i magnetventiler, alarmmoduler og lysdioder som er installert på Ex-området. Strømbegrensning ved 48 mA. Til gass opptil gruppe IIC, sløyfematet, galvanisk skille, SIL 3. Skrutilkobling.

Ventilstyringsmodul - MACX MCR-EX-SL-SD-21-40-LP - 2865764

El.nr.: 4502736

Ex i-ventilstyremodul For egensikker styring av Ex i magnetventiler, alarmmoduler og lysdioder som er installert på Ex-området. Strømbegrensning ved 40 mA. Til gass opptil gruppe IIC, sløyfematet, galvanisk skille, SIL 3. Skrutilkobling.

Ventilstyringsmodul - MACX MCR-EX-SL-SD-21-60-LP-SP - 2924100

Ex i-ventilstyremodul For egensikker styring av Ex i magnetventiler, alarmmoduler og lysdioder som er installert på Ex-området. Strømbegrensning ved 58 mA. Til gass opptil gruppe IIB, sløyfematet, galvanisk skille, SIL 3. Push-in-tilkobling.

Ventilstyringsmodul - MACX MCR-EX-SL-SD-21-25-LP-SP - 2924113

Ex i-ventilstyremodul For egensikker styring av Ex i magnetventiler, alarmmoduler og lysdioder som er installert på Ex-området. Strømbegrensning ved 25 mA. Til gass opptil gruppe IIC, sløyfematet, galvanisk skille, SIL 3. Push-in-tilkobling.

Ventilstyringsmodul - MACX MCR-EX-SL-SD-24-48-LP-SP - 2924126

Ex i-ventilstyremodul For egensikker styring av Ex i magnetventiler, alarmmoduler og lysdioder som er installert på Ex-området. Strømbegrensning ved 48 mA. Til gass opptil gruppe IIC, sløyfematet, galvanisk skille, SIL 3. Push-in-tilkobling.

Ventilstyringsmodul - MACX MCR-EX-SL-SD-21-40-LP-SP - 2924139

Ex i-ventilstyremodul For egensikker styring av Ex i magnetventiler, alarmmoduler og lysdioder som er installert på Ex-området. Strømbegrensning ved 40 mA. Til gass opptil gruppe IIC, sløyfematet, galvanisk skille, SIL 3. Push-in-tilkobling.

14 Resultater

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk