Godkjennelse
Her velger du skjærform, f.eks. spor, stjerne
Utgangskraft
Utgangskraft
Batteridrevet skrutrekker, inkl. batteri 1,5 Ah, høyre-/venstreløp, 21-trinnet kobling, opptil 600 o/min, 6,3 mm sekskant-hurtigkoblingsborechuck, dreiemoment innstillbart fra 0,3 ... 4,4 Nm
Ekstra batteri, 1,5 Ah, litiumioner, for SF-ASD 21 batteridrevet skrutrekker
Ekstra ladeapparat, for SF-ASD 21 batteridrevet skrutrekker, 230 V
Bit-skrutrekker, med 1/4" hurtigskiftechuck, håndtakslengde 119 mm mm, tokomponentshåndtak, med antisklibeskyttelse, passer til bits i henhold til DIN 3126-C 6,3 og E 6,3 / ISO 1173, magnetisk
Skrutrekker, kryss PH, størrelse PH 0 x 60, tokomponenthåndtak, med antiskligrep
Skrutrekker, kryss PH (lasermerket), uisolert, størrelse PH 1 x 80, tokomponenthåndtak, med antiskligrep
Skrutrekker, kryss PH (lasermerket), isolert, størrelse PH 1 x 80, tokomponenthåndtak, med antiskligrep
Skrutrekker, kryss PH (lasermerket), uisolert, størrelse PH 2 x 100, tokomponenthåndtak, med antiskligrep
Skrutrekker, kryss PH (lasermerket), isolert, størrelse PH 2 x 100, tokomponenthåndtak, med antiskligrep
Skrutrekker, kryss PH (lasermerket), uisolert, størrelse PH 3 x 150, tokomponenthåndtak, med antiskligrep
"$pageName" på