Godkjennelse
Arbeidsminne
Skjermstørrelse
Brukerprogramvare
Operativsystem
Rugged-Berøringsskjerm med 14,5 cm / 5,7"-TFT-display (analog-resistiv (GFG), antirefleksbehandling), 320 x 240 bildepunkter (QVGA), 65536 farger, Arm9™, 184 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows CE 5.0 og brukerprogramvare: MicroBrowser. (bussystem: uten)
Rugged-Berøringsskjerm med 17,8 cm / 7"-TFT-display (analog-resistiv (GFG), antirefleksbehandling), 800 x 480 bildepunkter (WVGA), 65536 farger, Arm9™, 184 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows CE 5.0 og brukerprogramvare: MicroBrowser. (bussystem: uten)
Rugged-Berøringsskjerm med 17,8 cm / 7"-TFT-display (analog-resistiv (GFG)), 800 x 480 bildepunkter (WVGA), 65536 farger, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 og brukerprogramvare: IniNet Browser. (bussystem: uten)
Rugged-Berøringsskjerm med 10,92 cm / 4,3"-TFT-display (analog-resistiv (GFG)), 480 x 272 bildepunkter (WQVGA), 65536 farger, Arm9™, 184 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows CE 5.0 og brukerprogramvare: IniNet Browser. (bussystem: uten)
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.
Lukk
"$pageName" på