Produktliste repeatere og segmentkoblere

Filter

4 resultater

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkjennelse

  • Flere alternativer
    Lukk

    Godkjennelse



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Endemotstand - PSI-TERMINATOR-PB-TBUS - 2702636

Aktiv endemotstand for PROFIBUS- og RS-485-bussystemer, redundant spenningsforsyning, videreføring av forsyningsspenningen via T-konnektor, galvanisk skille, terminering kan kobles til, integrert programmeringsgrensesnitt

Repeater - PSI-REP-PROFIBUS/12MB - 2708863

Modulær repeater for potensialskille og økt rekkevidde for PROFIBUS opptil 12 Mbit/s, 4-veis skille, kan monteres på skinner, forsyning 24 V DC

Endemotstand - PSI-TERMINATOR-PB - 2313944

Aktiv endemotstand for PROFIBUS- og RS-485-bussystemer. Kompakt byggform, galvanisk skille mellom forsyning og datagrensesnitt, bussterminering kan tilkobles, integrert programmeringsgrensesnitt.

Modem - PSI-MODEM-SHDSL/PB - 2313656

El.nr.: 4500103

Industriell PROFIBUS-ekstender, for punkt-til-punkt-forbindelser, linjestrukturer og blandet drift med repeater og fiberoptisk omformer. Avstander opptil 20 km, PROFIBUS-dataoverføringshastigheter opptil 1,5 Mbit/s over enkle kobberledere, som driftsegne telefonledninger.

4 Resultater
 

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk