Produktliste beskyttelse for amerikanske nettformer

Filter

9 resultater

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkjennelse

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_VOLTAGE_UN_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_DISCHARGE_SURGE_CURRENT_IN_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Overspenningsbeskyttelsesplugg type 2 - VAL-US 60 ST - 2800738

Overspenningsbeskyttelsesstikker type 2 med høyytelsesvaristor for VAL-MS-basiselement, termisk overvåket, optisk defektmelding. Utførelse: 60 V AC

Overspenningsbeskyttelsesplugg type 2 - VAL-US 120 ST - 2800739

Overspenningsbeskyttelsesplugg type 2 med varistor med høy ytelse for VAL-MS-basiselement, termisk overvåket, optisk defektmelding. Utførelse: 120 V AC

Overspenningsbeskyttelsesplugg type 2 - VAL-US 240 ST - 2800740

Overspenningsbeskyttelsesplugg type 2 med varistor med høy ytelse for VAL-MS-basiselement, termisk overvåket, optisk feilmelding. Byggform: 240 VAC

Overspenningsbeskyttelsesplugg type 2 - VAL-US 277 ST - 2800741

Overspenningsbeskyttelsesplugg type 2 med varistor med høy ytelse for VAL-MS-basiselement, termisk overvåket, optisk feilmelding. Byggform: 277 VAC

Overspenningsbeskyttelsesplugg type 2 - VAL-US 347 ST - 2800742

Overspenningsbeskyttelsesplugg type 2 med varistor med høy ytelse for VAL-MS-basiselement, termisk overvåket, optisk defektmelding. Byggform: 347 VAC

Overspenningsbeskyttelsesplugg type 2 - VAL-US 480 ST - 2800743

Overspenningsbeskyttelsesplugg type 2 med varistor med høy ytelse for VAL-MS-basiselement, termisk overvåket, optisk feilmelding. Byggform: 480 VAC

Overspenningsbeskyttelsesplugg type 2 - VAL-US 690 ST - 2800744

Overspenningsbeskyttelsesplugg type 2 med varistor med høy ytelse for VAL-MS-basiselement, termisk overvåket, optisk defektmelding. Byggform: 690 VAC

Overspenningsbeskyttelse - basiselement type 2 - VAL-MS-T1/T2 BE/O-FM - 2905652

Basiselement for type 1/2 avledere i produktserien VALVETRAB MS T1/T2, med fjernmeldekontakt. Utførelse: 1-kanals

Overspenningsbeskyttelse - basiselement type 2 - VAL-MS-T1/T2 BE/O - 2905650

Basiselement for type 1/2 avledere i produktserien VALVETRAB MS T1/T2. Utførelse: 1-kanals

9 Resultater
 

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk