Produktliste programmering

Filter

14 resultater

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SOFTWARE_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_TYPE_OF_THE_SOFTWARE_CBX_STR_AND, helpText=, helpImageUrl=]

Programvarens bruksområde

ny

Software - PC WORX ENGINEER 7 - 1046008

Engineering-programvareplattform for automatiseringskontrollere fra Phoenix Contact. PC Worx Engineer er i samsvar med IEC 61131-3, og funksjonene kan utvides med Add-ins.

Software - PC WORX DEMO - 2985725

Softwarepakke for PC-baserte automatiseringsløsninger, PC WORX DEMO, inneholder alle fem IEC-språk, med MSFC-compiler, maks. 16 Byte inn- og utgangsdata

Software - PC WORX BASIC LIC - 2985275

Softwarepakke for PC-baserte automatiseringsløsninger, PC WORX BASIC lisens, inneholder alle fem IEC-språk, uten MSFC-compiler, maks. 2048 Byte inn- og utgangsdata, versjonsspesifikk lisensnøkkel

Software - PC WORX PRO LIC - 2985385

Softwarepakke for PC-baserte automatiseringsløsninger, PC WORX PRO lisens, inneholder alle fem IEC-språk, med MSFC-compiler, maks. 128 KByte inn- og utgangsdata, versjonsspesifikk lisensnøkkel

Software - PC WORX PRO LIC CPY - 2988560

Kopilisensen PC WORX PRO åpner for installering og parallell bruk av programvaren PC WORX på flere arbeidsstasjoner. Dette er en arbeidsstasjonslisens. En fullversjon for arbeidsstasjonen kreves i tillegg.

Software - PC WORX PRO LIC TL180 - 2400419

Softwarepakke for PC-baserte automatiseringsløsninger (tidsbegrenset til 180 dager), PC Worx PRO lisens, inneholder alle fem IEC-språk, med MSFC-compiler, maks. 128 KByte inn- og utgangsdata, versjonsspesifikk lisensnøkkel

Software - PC WORX BASIC-PRO LIC - 2985259

Softwarepakke for PC-baserte automatiseringsløsninger, PC WORX PRO lisens, inneholder alle fem IEC-språk, med MSFC-compiler, maks. 128 KByte inn- og utgangsdata, versjonsspesifikk lisensnøkkel. Oppgradering av en eksisterende basislisens til en full lisens.

Software - PC WORX BASIC UPD - 2985262

Softwareoppdatering for PC-baserte automatiseringsløsninger, versjonsoppdatering for PC WORX BASIC LIC (f.eks. fra 5.xx til 6.xx eller fra 3.xx til 6.xx). Ta kontakt med din kontaktperson i salgsavdelingen for oppdatering fra versjon 3.xx til 5.xx. Versjonsspesifikk lisensnøkkel.

Software - PC WORX PRO UPD - 2985372

Softwareoppdatering for PC-baserte automatiseringsløsninger, versjonsoppdatering for PC WORX PRO LIC (f.eks. fra 5.xx til 6.xx eller fra 3.xx til 6.xx). Ta kontakt med din kontaktperson i salgsavdelingen for oppdatering fra versjon 3.xx til 5.xx. Versjonsspesifikk lisensnøkkel.

Software - PC WORX EXPRESS - 2988670

PC Worx Express er et engineeringprogram som er enkelt å betjene. Modulære småkontrollere i klassen 100 og 1000 støttes, samt programstyringen PC WORX SRT med IEC-61131-programmeringsspråkene ST og LD. Gratis programmeringsversjon uten lisensmekanisme, maks. 128 KByte inn- og utgangsdata.

14 Resultater

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk