Produktliste strømforsyninger

Filter

13 resultater

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkjennelse

  • Flere alternativer
    Lukk

    Godkjennelse



Strømforsyning - FB-PS-MB-25DSUB/EX - 2316146

Sokkel for redundant firekanals strømforsyning til feltbuss. Vertstilkobling: D-SUB 25-sokkelpugg.

Strømforsyning - FB-PS-MB-Y/EX - 2316148

Sokkel for redundant firekanals strømforsyning til feltbuss. Vertstilkobling for to 20-polede Yokogawa AKB336-kabler.

Strømforsyning - FB-PS-MB-I/EX - 2316149

Sokkel for redundant firekanals strømforsyning til feltbuss. Vertstilkobling for en Invensys® D-SUB 25-kabel.

Strømforsyning - FB-PS-MB-TB - 2316155

Sokkel for redundant firekanals strømforsyning til feltbuss. Vertstilkoblingen består av fire rekkeklemmer.

Monteringsskinne-bussforbinder - ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - 2707437

Stikkerdel, Nominell strøm: 8 A, Nominell strøm (Ex): 8 A, Nominell spenning (Ex): 125 V, Antall poler: 5, Delingsmål: 3,81 mm, Artikkel med forgylte kontakter, bussplugg for tilkobling til elektronikkhus

Power-fordeler - FB-PS-BASE/EX - 2316145

Sokkel for feltbuss-spenningsforsyningsplugg. Redundans er tilstede når 2 plugger er installert. Redundansen opprettholdes ved hjelp av interne energibusser via flere sokler. En annen intern buss muliggjør fjernindikeringen.

Effektmodul - FB-PS-PLUG-24DC/28DC/0.5/EX - 2316132

Spenningsforsyningsplugg for feltbuss-system i den eksplosjonsutsatte sonen. Forsyner koblinger langs hovedledningen med 500 mA ved 28 V DC.

Kretskortforbinder - ZEC 1,5/ 4-LPV-5,0 C2,4 BK - 1793260

Kretskortforbinder, Nominell strøm: 10 A, Merkespenning (III/2): 320 V, Antall poler: 4, Delingsmål: 5 mm, Farge: svart, Kontaktoverflate: Tinn, Montering: Direkte innstikksteknikk

Strømforsyning - QUINT-PS/1AC/24DC/10 - 2866763

El.nr.: 6613042

Primærtaktet QUINT POWER strømforsyning for skinnemontering med SFB (Selective Fuse Breaking) Technology, inngang 1-faset, utgang 24 V DC / 10 A

13 Resultater

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk