Godkjennelse
Rundpluggforbinder (på kabelsiden), Artikkelserie: PRC, Tilbehør, farge: grønn
Rundpluggforbinder (på kabelsiden), Artikkelserie: PRC, Tilbehør, farge: grå
Rundpluggforbinder (på kabelsiden), Artikkelserie: PRC, Tilbehør, farge: blå
Rundpluggforbinder (på kabelsiden), Artikkelserie: PRC, Kodeelement, farge: blå
Rundpluggforbinder (på kabelsiden), Artikkelserie: PRC, Kodeelement, farge: grønn
Rundpluggforbinder (på kabelsiden), Artikkelserie: PRC, Kodeelement, farge: grå
Rundpluggforbinder (på kabelsiden), Artikkelserie: PRC, Kodeelement, farge: svart
Rundpluggforbinder (på kabelsiden), Artikkelserie: PRC, Pluggforbinder, husmateriale: PPE, farge: svart, poltall: 3, ledertverrsnitt min.: 1,5 mm², ledertverrsnitt maks.: 6 mm², nominell spenning: 690 V AC, merkestrøm: 35 A, Tilkoblingstype: Skrutilkobling, Kontakttype: Stift, kabeldiameter min.: 8 mm, kabeldiameter maks.: 21 mm
Rundpluggforbinder (på kabelsiden), Artikkelserie: PRC, Pluggforbinder, farge: svart, poltall: 3, ledertverrsnitt min.: 1,5 mm², ledertverrsnitt maks.: 6 mm², nominell spenning: 690 V AC, merkestrøm: 35 A, Tilkoblingstype: Skrutilkobling, Kontakttype: Stift, kabeldiameter min.: 8 mm, kabeldiameter maks.: 12 mm
Rundpluggforbinder (på kabelsiden), Artikkelserie: PRC, Pluggforbinder, husmateriale: PPE, farge: svart, poltall: 5, ledertverrsnitt min.: 1,5 mm², ledertverrsnitt maks.: 6 mm², nominell spenning: 690 V AC, merkestrøm: 35 A, Tilkoblingstype: Skrutilkobling, Kontakttype: Stift, kabeldiameter min.: 16 mm, kabeldiameter maks.: 21 mm
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.
Lukk
"$pageName" på