Produktliste kunststoffkabelnipler

Filter

199 resultater

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkjennelse

  • Flere alternativer
    Lukk

    Godkjennelse



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_THREAD_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MATERIAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Material

Kabelnippel - HC-B-G-M20-PLRBK - 1407669

EVO-kunststoffkabelnippel med bajonettkobling, til husserie B, størrelse M20, ledningsdiameter 7 ... 13 mm

Kabelnippel - HC-B-G-M25-PLRBK - 1407670

EVO-kunststoffkabelnippel med bajonettkobling, til husserie B, størrelse M25, ledningsdiameter 9...17 mm

Kabelnippel - HC-B-G-M32-PLRBK - 1407671

EVO-kunststoffkabelnippel med bajonettkobling, til husserie B, størrelse M32, ledningsdiameter 11 ... 21 mm

Kabelnippel - HC-B-G-M40-PLRBK - 1407672

EVO-kunststoffkabelnippel med bajonettkobling, til husserie B, størrelse M40, ledningsdiameter 19 ... 28 mm

Nippel - HC-COM-K-KV-PG16(9-12) SML - 1409286

PG16-nippeltilbehør til sokkelhus med ledningsdiameter 9 mm - 12 mm.

Nippel - HC-COM-K-KV-PG16(11,5-15) SML - 1409299

PG16-nippeltilbehør til sokkelhus med ledningsdiameter 11,5 mm - 15 mm.

Kabelnippel - G-INS-M12-S68N-PNES-GY - 1411123

Kabelnippel, materiale skruforbindelse: PA, kabelytterdiameter 3 mm ... 6,5 mm, skjerming: nei, tilkoblingsgjenge: M12 x 1,5, farge: sølvgrå RAL 7001

Kabelnippel - G-INS-M16-S68N-PNES-GY - 1411124

Kabelnippel, materiale skruforbindelse: PA, kabelytterdiameter 5 mm ... 10 mm, skjerming: nei, tilkoblingsgjenge: M16 x 1,5, farge: sølvgrå RAL 7001

Kabelnippel - G-INS-M20-S68N-PNES-GY - 1411125

Kabelnippel, materiale skruforbindelse: PA, kabelytterdiameter 6 mm ... 12 mm, skjerming: nei, tilkoblingsgjenge: M20 x 1,5, farge: sølvgrå RAL 7001

Kabelnippel - G-INS-M25-M68N-PNES-GY - 1411126

Kabelnippel, materiale skruforbindelse: PA, kabelytterdiameter 11 mm ... 17 mm, skjerming: nei, tilkoblingsgjenge: M25 x 1,5, farge: sølvgrå RAL 7001

199 Resultater

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00