Produktliste solenergisett

Filter

5 resultater

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_STRINGS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_VOLTAGE_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_GENERATOR_DISCONNECTOR_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Overspenningsbeskyttelsesutstyr - sett - PV-SET 1000DC-SC/AC-3P-QPD - 2801604

Overspenningsbeskyttelse i IP65-hus for AC- og DC-siden i en vekselretter for firestrengs-solenergianlegg opptil 1000 V DC, DC-tilkobling via SUNCLIX-plugg/bøssing, AC-tilkobling via QUICKON-mutter.

Overspenningsbeskyttelsesutstyr - sett - PV-SET 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC - 2801529

Lynstrøm- og overspenningsavleder i IP65-hus som beskyttelse av enstrengs-solenergianlegg opptil 1000 V DC, tilkobling via SUNCLIX-plugg/-bøssing.

Overspenningsbeskyttelsesutstyr - sett - PV-SET 2ST/1000DC-SPD-SD-SC - 2801318

Lynstrøm- og overspenningsavleder i IP65-hus som beskyttelse av DC-siden i vekselrettere for tostrengs-solenergianlegg opptil 1000 V DC, tilkobling via SUNCLIX-plugg/-bøssing. Med DC-lastskillebryter.

Overspenningsbeskyttelsesutstyr - sett - PV-SET 3ST/1000DC/3MPP-SPD-SC - 2801531

Lynstrøm- og overspenningsavledere i IP65-hus som beskyttelse av DC-siden i vekselrettere med tre MPP-trackere opptil 1000 V DC, tilkobling via SUNCLIX-plugg/-bøssing, pluggbare varistorer med termisk skilleanordning mellom L+, L- og jord/PE.

Overspenningsbeskyttelsesutstyr - sett - PV-SET 4ST/1000DC/SPD-SC - 2801297

Lynstrøm- og overspenningsavleder i IP65-hus som beskyttelse av DC-siden i vekselrettere for firestrengs-solenergianlegg opptil 1000 V DC, tilkobling via SUNCLIX-plugg/-bøssing.

5 Resultater
 

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk