Produktliste PLD-maskinlamper

Filter

28 resultater

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkjennelse

  • Flere alternativer
    Lukk

    Godkjennelse



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DEGREE_OF_PROTECTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Beskyttelsesgrad

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

LED-maskinlampe - PLD M 160 W-95/105 196 - 2702475

LED-maskinlampe, 24 V DC, Beskyttelsesgrad IP67, Strålevinkel 95 °/105 °, Fargetemperatur 5800 K, Lengde 196 mm, Lampehus: Aluminium, eloksert, Lampetildekning: Akryl satinert, svingbar, inklusive monteringstilbehør

LED-maskinlampe - PLD M 160 W-95/105 336 - 2702476

LED-maskinlampe, 24 V DC, Beskyttelsesgrad IP67, Strålevinkel 95 °/105 °, Fargetemperatur 5800 K, Lengde 336 mm, Lampehus: Aluminium, eloksert, Lampetildekning: Akryl satinert, svingbar, inklusive monteringstilbehør

LED-maskinlampe - PLD M 160 W-95/105 616 - 2702477

LED-maskinlampe, 24 V DC, Beskyttelsesgrad IP67, Strålevinkel 95 °/105 °, Fargetemperatur 5800 K, Lengde 616 mm, Lampehus: Aluminium, eloksert, Lampetildekning: Akryl satinert, svingbar, inklusive monteringstilbehør

LED-maskinlampe - PLD M 160 W-95/105 896 - 2702478

LED-maskinlampe, 24 V DC, Beskyttelsesgrad IP67, Strålevinkel 95 °/105 °, Fargetemperatur 5800 K, Lengde 896 mm, Lampehus: Aluminium, eloksert, Lampetildekning: Akryl satinert, svingbar, inklusive monteringstilbehør

LED-maskinlampe - PLD M 160 W-95/105 1176 - 2702479

LED-maskinlampe, 24 V DC, Beskyttelsesgrad IP67, Strålevinkel 95 °/105 °, Fargetemperatur 5800 K, Lengde 1176 mm, Lampehus: Aluminium, eloksert, Lampetildekning: Akryl satinert, svingbar, inklusive monteringstilbehør

LED-maskinlampe - PLD M 260 W-85/95 190/D40 - 2702480

LED-maskinlampe, 24 V DC, Beskyttelsesgrad IP67, Strålevinkel 85 °/95 °, Fargetemperatur 5000 K, Lengde 190 mm, Diameter 40 mm, M12-pluggforbinder, Lampehus: Aluminium, eloksert, Glasskive: Enplate-sikkerhetsglass (ESG, termisk spent floatglass), svingbar, resistent mot kjøle- og smøremiddel

LED-maskinlampe - PLD M 260 W-85/95 365/D40 - 2702481

LED-maskinlampe, 24 V DC, Beskyttelsesgrad IP67, Strålevinkel 85 °/95 °, Fargetemperatur 5000 K, Lengde 365 mm, Diameter 40 mm, M12-pluggforbinder, Lampehus: Aluminium, eloksert, Glasskive: Enplate-sikkerhetsglass (ESG, termisk spent floatglass), svingbar, resistent mot kjøle- og smøremiddel

LED-maskinlampe - PLD M 260 W-85/95 540/D40 - 2702482

LED-maskinlampe, 24 V DC, Beskyttelsesgrad IP67, Strålevinkel 85 °/95 °, Fargetemperatur 5000 K, Lengde 540 mm, Diameter 40 mm, M12-pluggforbinder, Lampehus: Aluminium, eloksert, Glasskive: Enplate-sikkerhetsglass (ESG, termisk spent floatglass), svingbar, resistent mot kjøle- og smøremiddel

LED-maskinlampe - PLD M 260 W-85/95 715/D40 - 2702483

LED-maskinlampe, 24 V DC, Beskyttelsesgrad IP67, Strålevinkel 85 °/95 °, Fargetemperatur 5000 K, Lengde 715 mm, Diameter 40 mm, M12-pluggforbinder, Lampehus: Aluminium, eloksert, Glasskive: Enplate-sikkerhetsglass (ESG, termisk spent floatglass), svingbar, resistent mot kjøle- og smøremiddel

LED-maskinlampe - PLD M 260 W-75/95 370/D70 - 2702484

LED-maskinlampe, 24 V DC, Beskyttelsesgrad IP67, Strålevinkel 75 °/95 °, Fargetemperatur 5000 K, Lengde 370 mm, Diameter 70 mm, M12-pluggforbinder, Lampehus: Aluminium, eloksert, Glasskive: Enplate-sikkerhetsglass (ESG, termisk spent floatglass), svingbar, resistent mot kjøle- og smøremiddel

28 Resultater

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk