Programvaretype
Engineering-programvareplattform for automatiseringskontrollere fra Phoenix Contact. PLCnext Engineer er IEC 61131-3-kompatibel og kan lastes ned gratis under Downloads. Funksjonene kan utvides med Add-ins (kostnadspliktige). Åpne i den forbindelse lisenskonfiguratoren via knappen "Konfigurere". Gratis nedlasting PLCnext Engineer programvare
Programvarepakke for PC-baserte automatiseringsløsninger. PC WORX DEMO inneholder alle fem IEC-språk med MSFC-compiler. Med demoversjonen kan maks. 16 Byte inn- og utgangsdata benyttes. Den er gratis og forutsetter ingen lisensnøkkel. Den er en del av AUTOMATIONWORX Software Suite, som du kan laste ned under "Downloads".
Softwarepakke for PC-baserte automatiseringsløsninger, PC WORX BASIC lisens, inneholder alle fem IEC-språk, uten MSFC-compiler, maks. 2048 Byte inn- og utgangsdata, versjonsspesifikk lisensnøkkel
Softwarepakke for PC-baserte automatiseringsløsninger, PC WORX PRO lisens, inneholder alle fem IEC-språk, med MSFC-compiler, maks. 128 KByte inn- og utgangsdata, versjonsspesifikk lisensnøkkel
Kopilisensen PC WORX PRO åpner for installering og parallell bruk av programvaren PC WORX på flere arbeidsstasjoner. Dette er en arbeidsstasjonslisens. En fullversjon for arbeidsstasjonen kreves i tillegg.
Softwarepakke for PC-baserte automatiseringsløsninger (tidsbegrenset til 180 dager), PC Worx PRO lisens, inneholder alle fem IEC-språk, med MSFC-compiler, maks. 128 KByte inn- og utgangsdata, versjonsspesifikk lisensnøkkel
Softwarepakke for PC-baserte automatiseringsløsninger, PC WORX PRO lisens, inneholder alle fem IEC-språk, med MSFC-compiler, maks. 128 KByte inn- og utgangsdata, versjonsspesifikk lisensnøkkel. Oppgradering av en eksisterende basislisens til en full lisens.
Softwareoppdatering for PC-baserte automatiseringsløsninger, versjonsoppdatering for PC WORX BASIC LIC (f.eks. fra 5.xx til 6.xx eller fra 3.xx til 6.xx). Ta kontakt med din kontaktperson i salgsavdelingen for oppdatering fra versjon 3.xx til 5.xx. Versjonsspesifikk lisensnøkkel.
Softwareoppdatering for PC-baserte automatiseringsløsninger, versjonsoppdatering for PC WORX PRO LIC (f.eks. fra 5.xx til 6.xx eller fra 3.xx til 6.xx). Ta kontakt med din kontaktperson i salgsavdelingen for oppdatering fra versjon 3.xx til 5.xx. Versjonsspesifikk lisensnøkkel.
PC Worx Express er et engineeringprogram som er enkelt å betjene. Modulære småkontrollere i klassen 100 og 1000 støttes, samt programkontrolleren PC WORX SRT med IEC-61131-programmeringsspråkene FBD, LD og ST. Prosjekter med maks. 128 KByte inn- og utgangsdata kan opprettes. Programmet er gratis og forutsetter ingen lisensnøkkel. Den er en del av AUTOMATIONWORX Software Suite, som du kan laste ned under "Downloads".
"$pageName" på