Godkjennelse
Nominell spenning IN (UL)
Merkespenning (IEC)
Nominell strøm IN (UL)
Merkestrøm (IEC)
Farge
Stikksystem
Stikksystem
Kontaktutførelse
Ledertilkoblingsretning
Material kontaktoverflate
Låsemetode
Standard (norm eller forskrift) som et produkt er godkjent eller konstruert i henhold til
Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm², farge: grønn, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Tinn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 2, Antall rekker: 1, Poltall pr. rekke: 2, antall tilkoblinger: 2, artikkelserie: MSTB 2,5/..-ST, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, Festehake: - Festehake, stikksystem: CLASSIC COMBICON, Lås: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong
El.nr.: 1266850
Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm², farge: grønn, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Tinn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 2, Antall rekker: 1, Poltall pr. rekke: 2, antall tilkoblinger: 2, artikkelserie: MSTB 2,5/..-ST, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, Festehake: - Festehake, stikksystem: CLASSIC COMBICON, Lås: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong
Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm², farge: grønn, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Tinn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 2, Antall rekker: 1, Poltall pr. rekke: 2, antall tilkoblinger: 2, artikkelserie: MSTB 2,5/..-STF, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, Festehake: - uten festehake, stikksystem: CLASSIC COMBICON, Lås: Skrukobling, festemetode: Skruflens, forpakningstype: pakket i kartong
Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm², farge: grønn, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Tinn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 2, Antall rekker: 1, Poltall pr. rekke: 2, antall tilkoblinger: 2, artikkelserie: MSTB 2,5/..-STF, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, Festehake: - uten festehake, stikksystem: CLASSIC COMBICON, Lås: Skrukobling, festemetode: Skruflens, forpakningstype: pakket i kartong
Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm², farge: grønn, nominell strøm: 12 A, kontaktoverflate: Tinn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 2, Antall rekker: 1, Poltall pr. rekke: 2, antall tilkoblinger: 2, artikkelserie: MSTB 2,5/..-STF-EX, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, Festehake: - uten festehake, stikksystem: CLASSIC COMBICON (EX), Lås: Skrukobling, festemetode: Skruflens, forpakningstype: pakket i kartong
Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm², farge: grønn, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Tinn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 2, Antall rekker: 1, Poltall pr. rekke: 2, antall tilkoblinger: 2, artikkelserie: MSTB 2,5/..-STZ, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, Festehake: - Festehake, stikksystem: CLASSIC COMBICON, Lås: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong
Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm², farge: grønn, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Tinn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 3, Antall rekker: 1, Poltall pr. rekke: 3, antall tilkoblinger: 3, artikkelserie: MSTB 2,5/..-ST, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, Festehake: - Festehake, stikksystem: CLASSIC COMBICON, Lås: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong
El.nr.: 1268174
Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm², farge: grønn, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Tinn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 3, Antall rekker: 1, Poltall pr. rekke: 3, antall tilkoblinger: 3, artikkelserie: MSTB 2,5/..-ST, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, Festehake: - Festehake, stikksystem: CLASSIC COMBICON, Lås: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong
Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm², farge: grønn, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Tinn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 3, Antall rekker: 1, Poltall pr. rekke: 3, antall tilkoblinger: 3, artikkelserie: MSTB 2,5/..-STF, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, Festehake: - uten festehake, stikksystem: CLASSIC COMBICON, Lås: Skrukobling, festemetode: Skruflens, forpakningstype: pakket i kartong
Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm², farge: grønn, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Tinn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 3, Antall rekker: 1, Poltall pr. rekke: 3, antall tilkoblinger: 3, artikkelserie: MSTB 2,5/..-STF, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, Festehake: - uten festehake, stikksystem: CLASSIC COMBICON, Lås: Skrukobling, festemetode: Skruflens, forpakningstype: pakket i kartong
"$pageName" på