Godkjennelse
El.nr.: 4502742
HART-multiplekser for online-konfigurering og -diagnostikk av HART-egnet feltutstyr og kontinuerlig dokumentasjon av prosessvariablene og tilstandene med en PC eller et managementsystem, for montering på NS 35/7,5 eller NS 32
HART-overføringskortet brukes til å kjøre HART-multiplekser MACX-MCR-S-MUX. Signalene som kommer fra de HART-egnede signalomformerne legges på overføringskortets klemlist og overføres til multiplekseren via en FLK.
Ethernet-hodestasjon for modulær gateway med Modbus TCP, PROFINET, HART IP, FDT/DTM. Støtter fem utvidelsesmoduler.
Ethernet-hodestasjon for modulær gateway med Modbus TCP, HART IP, FDT/DTM. Støtter fem utvidelsesmoduler.
4-kanals HART®-tilleggsmodul med skrutilkobling og 250 Ω indre motstand for inngang
8-kanals HART®-tilleggsmodul med skrutilkobling og 250 Ω indre motstand for inngang
8-kanals HART®-tilleggsmodul med analog loop-tilførsel og skruetilkobling
Modul for 4-kanals digitalinngang og 4-kanals digitalutgang med skruetilkobling.
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.
Lukk
"$pageName" på