Godkjennelse
Type monteringsskinne
Antall tilkoblinger
Farge
Merkestrøm
Tverrsnitt minimal (entrådet)
Merkespenning
Tverrsnitt maksimal (flertrådet)
Tverrsnitt minimal (flertrådet)
Tilkoblingstype
Tverrsnitt maksimal (entrådet)
El.nr.: 1268115
Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 17,5 A, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, antall tilkoblinger: 3, tverrsnitt: 0,08 mm² - 1,5 mm², AWG: 28 - 16, bredde: 4,2 mm, farge: grå, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15
El.nr.: 1266653
Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 17,5 A, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, antall tilkoblinger: 3, tverrsnitt: 0,08 mm² - 1,5 mm², AWG: 28 - 16, bredde: 4,2 mm, farge: blå, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15
Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 17,5 A, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, antall tilkoblinger: 3, tverrsnitt: 0,08 mm² - 1,5 mm², AWG: 28 - 16, bredde: 4,2 mm, farge: oransje, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15
Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 17,5 A, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, antall tilkoblinger: 3, tverrsnitt: 0,08 mm² - 1,5 mm², AWG: 28 - 16, bredde: 4,2 mm, farge: gul, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15
Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 17,5 A, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, antall tilkoblinger: 3, tverrsnitt: 0,08 mm² - 1,5 mm², AWG: 28 - 16, bredde: 4,2 mm, farge: rød, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15
Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 17,5 A, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, antall tilkoblinger: 3, tverrsnitt: 0,08 mm² - 1,5 mm², AWG: 28 - 16, bredde: 4,2 mm, farge: grønn, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15
Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 17,5 A, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, antall tilkoblinger: 3, tverrsnitt: 0,08 mm² - 1,5 mm², AWG: 28 - 16, bredde: 4,2 mm, farge: hvit, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15
Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 17,5 A, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, antall tilkoblinger: 3, tverrsnitt: 0,08 mm² - 1,5 mm², AWG: 28 - 16, bredde: 4,2 mm, farge: svart, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15
El.nr.: 1268123
Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 17,5 A, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, antall tilkoblinger: 4, tverrsnitt: 0,08 mm² - 1,5 mm², AWG: 28 - 16, bredde: 4,2 mm, farge: grå, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15
El.nr.: 1266660
Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 17,5 A, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, antall tilkoblinger: 4, tverrsnitt: 0,08 mm² - 1,5 mm², AWG: 28 - 16, bredde: 4,2 mm, farge: blå, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15
"$pageName" på