Godkjennelse
Type monteringsskinne
Antall tilkoblinger
Bredde
Tverrsnitt maksimal (flertrådet)
Tverrsnitt maksimal (entrådet)
Merkestrøm
Installasjonsjordingsklemme, Skrutilkobling, tverrsnitt: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, bredde: 5,2 mm, farge: grå, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15
Installasjonsjordingsklemme, Skrutilkobling, tverrsnitt: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, bredde: 5,2 mm, farge: grå, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15
Motorklemme, fireetasjes, med PE-fot, tverrsnitt 0,2 mm² - 4 mm², AWG 24 - 12, tilkoblingsmetode skrutilkobling, bredde 6,2 mm, farge grå, monteringsmetode NS 35/7,5, NS 35/15
Motorklemme, fireetasjes, kan laskes, med PE-fot, tverrsnitt: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, tilkoblingstype: skrutilkobling, bredde: 6,2 mm, farge: grå, monteringsmetode: NS 35/7,5, NS 35/15
Motorklemme, fireetasjes, tverrsnitt 0,2 mm² - 6 mm², AWG 24 - 10, tilkoblingsmetode skrutilkobling, bredde 6,2 mm, farge grå, monteringsmetode NS 35/7,5, NS 35/15
Installasjonsjordingsklemme, PE-tilkobling på venstre side, tilkoblingstype: Skrutilkobling, tverrsnitt: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, bredde: 6,2 mm, farge: grå, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15
Motorklemme, fireetasjes, tverrsnitt 0,2 mm² - 4 mm², AWG 24 - 12, tilkoblingsmetode skrutilkobling, bredde 6,2 mm, farge grå, monteringsmetode NS 35/7,5, NS 35/15
"$pageName" på