Produktliste tilbehør til motor- og maskinmanagement

Filter

23 resultater

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkjennelse

  • Flere alternativer
    Lukk

    Godkjennelse



Tilleggsmodul - EM-D-8/4-24DC-IFS - 2904473

For mer komplekse applikasjoner med Interface-system-enheter (IFS) har tilleggsmodulen digitale inn- og utganger for behandling av ytterligere signaler i felten. Enkel tilkobling via T-konnektoren som slave til en IFS-Gateway.

Datagrensesnitt - EM-PB-GATEWAY-IFS - 2297620

Gateway for tilkobling av opptil 32 INTERFACE-systemdeltagere til en overordnet styring via PROFIBUS DP. INTERFACE-systemdeltagerne tikobles Gatewayen via T-konnektor, som er vedlagt.

Datagrensesnitt - EM-ETH-GATEWAY-IFS - 2901988

Gateway for tilkobling av opptil 32 INTERFACE-systemdeltagere til en overordnet styring via EtherNet/IP™. INTERFACE-systemdeltagerne tikobles Gatewayen via T-konnektor, som er vedlagt.

Datagrensesnitt - EM-PNET-GATEWAY-IFS - 2904472

Gateway for tilkobling av opptil 32 INTERFACE-systemdeltagere til en overordnet styring via PROFINET. INTERFACE-systemdeltagerne tikobles Gatewayen via T-konnektor, som er vedlagt.

Datagrensesnitt - EM-CAN-GATEWAY-IFS - 2901504

Gateway for tilkobling av opptil 32 INTERFACE-systemdeltagere til en overordnet styring via CANopen®. INTERFACE-systemdeltagerne tikobles Gatewayen via T-konnektor, som er vedlagt.

Datagrensesnitt - EM-RS232-GATEWAY-IFS - 2901526

Gateway for tilkobling av opptil 32 INTERFACE-systemdeltagere til en overordnet styring via Modbus/RS-232. INTERFACE-systemdeltagerne tikobles Gatewayen via T-konnektor, som er vedlagt.

Datagrensesnitt - EM-RS485-GATEWAY-IFS - 2901527

Gateway for tilkobling av opptil 32 INTERFACE-systemdeltagere til en overordnet styring via Modbus/RS-485. INTERFACE-systemdeltagerne tikobles Gatewayen via T-konnektor, som er vedlagt.

Datagrensesnitt - EM-MODBUS-GATEWAY-IFS - 2901528

Gateway for tilkobling av opptil 32 INTERFACE-systemdeltagere til en overordnet styring via Modbus/TCP. INTERFACE-systemdeltagerne tikobles Gatewayen via T-konnektor, som er vedlagt.

Datagrensesnitt - EM-DNET-GATEWAY-IFS - 2901529

Gateway for tilkobling av opptil 32 INTERFACE-systemdeltagere til en overordnet styring via DeviceNet™. INTERFACE-systemdeltagerne tikobles Gatewayen via T-konnektor, som er vedlagt.

Konfigurasjonspakke - MM-CONF-SET - 2297992

Konfigurasjonspakke for EMM ... IFS, består av CONTACTRON-DTM-IFS, USB-programmeringsadapter og håndbok på CD.

23 Resultater

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk