Godkjennelse
Nominell styrematespenning
Elektronisk motormanagement for drift med eksterne strømomformere - måling av opptatt effekt for overvåking av over- og underlast av motor og anlegg for optimal beskyttelse for alle ytelsesklasser. Fritt parametriserbare koblings- og meldeterskler.
Elektronisk motormanagement for drift med eksterne strømomformere - måling av opptatt effekt for overvåking av over- og underlast av motor og anlegg for optimal beskyttelse for alle ytelsesklasser. Fritt parametriserbare koblings- og meldeterskler.
Elektronisk motormanagement med integrerte strømomformere opptil 16 A - måling av opptatt effekt for overvåking av over- og underlast av motor og anlegg for optimal beskyttelse. Fritt parametriserbare koblings- og meldeterskler.
Elektronisk motormanagement med integrerte strømomformere opptil 16 A - måling av opptatt effekt for overvåking av over- og underlast av motor og anlegg for optimal beskyttelse. Fritt parametriserbare koblings- og meldeterskler.
Elektronisk maskinmanagement for drift med eksterne strømtransformatorer (90 A) - nøyaktig måling av energi og aktiv effekt i motorer, maskiner og andre trefaseforbrukere. Koblings- og signalterskler som kan parametriseres etter ønske.
Elektronisk maskinmanagement for drift med eksterne strømtransformatorer (160 A) - nøyaktig måling av energi og aktiv effekt i motorer, maskiner og andre trefaseforbrukere. Koblings- og signalterskler som kan parametriseres etter ønske.
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.
Lukk
"$pageName" på