Produktliste innbyggingshus BC

Filter

58 resultater

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkjennelse

Hus-underdel - BC 161,6 UT HBUS BK - 2278500

Installasjons-innbyggingshus med luftesliss, Underdel, Tverrforbindelse: Bus-skinnekonnektor, Farge: svart, Bredde: 161,6 mm, Lengde: 89,7 mm, Høyde: 62,2 mm, Poltall tverrforbinder: 16

Elektronikkhus - BC 161,6 OT U11 KMGY - 2278513

Installasjons-innbyggingshus, Overdel, Farge: lysegrå, Bredde: 161,6 mm, Lengde: 89,7 mm, Høyde: 62,2 mm

Elektronikkhus - BC 161,6 OT U22 KMGY - 2278526

Installasjons-innbyggingshus, Overdel, Farge: lysegrå, Bredde: 161,6 mm, Lengde: 89,7 mm, Høyde: 62,2 mm

Husdeksel - BC 161,6 DKL R KMGY - 2278539

Installasjons-innbyggingshus, Husdeksel, Farge: lysegrå, Bredde: 161,6 mm

Deksel - BC 161,6 DKL S TRANS - 2278542

Installasjons-innbyggingshus, Husdeksel, Tverrforbindelse: Innbyggingshus, Farge: transparent, Bredde: 161,6 mm

Monteringsskinne-bussforbinder - HBUS 161,6-16P-1S BK - 2278555

Stikkerdel, Nominell strøm: 3 A, Antall poler: 16, Delingsmål: 2,54 mm, Farge: dyp svart

Hus-overdel - BC 17,8 OTU MKDSO KMGY - 2279732

Installasjons-innbyggingshus, Overdel, Farge: lysegrå, Bredde: 17,8 mm, Lengde: 87,7 mm, Høyde: 62,2 mm

Hus-overdel - BC 35,6 OT U11 KMGY - 2896034

Installasjons-innbyggingshus, Overdel, Farge: lysegrå, Bredde: 35,6 mm, Lengde: 89,7 mm, Høyde: 62,2 mm

Hus-overdel - BC 35,6 OT U22 KMGY - 2896047

Installasjons-innbyggingshus, Overdel, Farge: lysegrå, Bredde: 35,6 mm, Lengde: 89,7 mm, Høyde: 62,2 mm

Hus-overdel - BC 71,6 OT U11 KMGY - 2896050

Installasjons-innbyggingshus, Overdel, Farge: lysegrå, Bredde: 71,6 mm, Lengde: 89,7 mm, Høyde: 62,2 mm

58 Resultater

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk