Produktliste segmenteringsforbindere

Filter

37 resultater

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkjennelse

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Type monteringsskinne

Rangerfordeler - PTRV 4 /RD - 3270121

Rangerfordeler, nominell spenning: 250 V, nominell strøm: 10 A, tverrsnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, poltall: 2, antall tilkoblinger: 16, bredde: 8,3 mm, lengde: 64 mm, farge: grå, farge tilkoblingselementer: rød, montering: NS 35/7,5, NS 35/15

Rangerfordeler - PTRV 4 /WH - 3270115

Rangerfordeler, nominell spenning: 250 V, nominell strøm: 10 A, tverrsnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, poltall: 2, antall tilkoblinger: 16, bredde: 8,3 mm, lengde: 64 mm, farge: grå, farge tilkoblingselementer: hvit, montering: NS 35/7,5, NS 35/15

Rangerfordeler - PTRV 4 /GY - 3270117

Rangerfordeler, nominell spenning: 250 V, nominell strøm: 10 A, tverrsnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, poltall: 2, antall tilkoblinger: 16, bredde: 8,3 mm, lengde: 64 mm, farge: grå, farge tilkoblingselementer: grå, montering: NS 35/7,5, NS 35/15

Rangerfordeler - PTRV 4 /GN - 3270122

Rangerfordeler, nominell spenning: 250 V, nominell strøm: 10 A, tverrsnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, poltall: 2, antall tilkoblinger: 16, bredde: 8,3 mm, lengde: 64 mm, farge: grå, farge tilkoblingselementer: grønn, montering: NS 35/7,5, NS 35/15

Rangerfordeler - PTRV 4 /YE - 3270123

Rangerfordeler, nominell spenning: 250 V, nominell strøm: 10 A, tverrsnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, poltall: 2, antall tilkoblinger: 16, bredde: 8,3 mm, lengde: 64 mm, farge: grå, farge tilkoblingselementer: gul, montering: NS 35/7,5, NS 35/15

Rangerfordeler - PTRV 4 BU/BU - 3270118

Rangerfordeler, nominell spenning: 250 V, nominell strøm: 10 A, tverrsnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, poltall: 2, antall tilkoblinger: 16, bredde: 8,3 mm, lengde: 64 mm, farge: blå, farge tilkoblingselementer: blå, montering: NS 35/7,5, NS 35/15

Rangerfordeler - PTRV 4 BU/RD - 3270120

Rangerfordeler, nominell spenning: 250 V, nominell strøm: 10 A, tverrsnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, poltall: 2, antall tilkoblinger: 16, bredde: 8,3 mm, lengde: 64 mm, farge: blå, farge tilkoblingselementer: rød, montering: NS 35/7,5, NS 35/15

Rangerfordeler - PTRV 4 BU/WH - 3270119

Rangerfordeler, nominell spenning: 250 V, nominell strøm: 10 A, tverrsnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, poltall: 2, antall tilkoblinger: 16, bredde: 8,3 mm, lengde: 64 mm, farge: blå, farge tilkoblingselementer: hvit, montering: NS 35/7,5, NS 35/15

Potensialfordeler - PTRV 4-FE /BKYE - 3270131

Potensialfordeler, nominell spenning: 250 V, nominell strøm: 17,5 A, tverrsnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, poltall: 2, antall tilkoblinger: 16, bredde: 8,3 mm, lengde: 64 mm, farge: grå, farge tilkoblingselementer: svart, gul, montering: NS 35/7,5, NS 35/15

Potensialfordeler - PTRV 4-FE /YEBK - 3270130

Potensialfordeler, nominell spenning: 250 V, nominell strøm: 17,5 A, tverrsnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, poltall: 2, antall tilkoblinger: 16, bredde: 8,3 mm, lengde: 64 mm, farge: grå, farge tilkoblingselementer: gul, svart, montering: NS 35/7,5, NS 35/15

37 Resultater

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk