Godkjennelse
Utgangssignal
Måleområde
Forsyningsspenning
Tilkoblingstype
Utleveringstilstand
Utgangssløyfematede temperaturmåleomformere for overføring av RTD- og TC-sensorsignaler samt fra motstands- og spenningsgivere via HART(R)-kommunikasjon eller 4 mA ... 20 mA, konfigurerbar, skrutilkobling.
Utgangssløyfematede temperaturmåleomformere for overføring av RTD- og TC-sensorsignaler samt fra motstands- og spenningsgivere via HART(R)-kommunikasjon eller 4 mA ... 20 mA, konfigurerbar, push-in-tilkobling.
Programmeringsadapter med USB- og T-Port-grensesnitt, 2,4 m for programmering av FA MCR-...-, MCR-...-LP-...- og MCR-...-HT-...-moduler
Utgangssløyfematet temperaturmåleomformer, to universalinnganger til termoelementer, motstands- og spenningsgiver, HART-kommunikasjon, kan konfigureres, kan installeres i sone 2, SIL 2/3
Utgangssløyfematet temperaturmåleomformer, to universalinnganger til termoelementer, motstands- og spenningsgiver, HART-kommunikasjon, kan konfigureres, kan installeres i sone 2, SIL 2/3. Skrutilkobling, bestillingskonfigurering
Utgangssløyfematet temperaturmåleomformer, to universalinnganger til termoelementer, motstands- og spenningsgiver, HART-kommunikasjon, kan konfigureres, kan installeres i sone 2, SIL 2/3
USB HART modemkabel for kommunikasjon mellom en PC og HART-enheter, kabellengde: 1 m.
"$pageName" på