Produktliste lynstrømmåling

Filter

6 resultater

Lynstrømmålesystem - LM-S-A/C-3S-ETH - 2800618

Evalueringsenhet for live-overvåkingssystem for permanent registrering og evaluering av lynnedslag. Tilkobling av opptil tre optiske lynsensorer mulig.

Lynstrømmålesystem - LM-S-LS-H - 2800616

Optisk lynsensor for live-overvåkingssystem for permanent registrering og evaluering av lynnedslag. Beskyttelsesgrad IP67.

FO-patchkabel - FOC-SJ:14-ST/.../.../... - 1417723

Prefabrikkert fiberoptisk kabel, PROFINET-kabel type B, PCF-fiber 200/230 μm, SC-RJ/IP67 push-pull metallhus på BFOC(ST)/IP20, PVC yttermantel, halogenfri, ozon- og UV-sikker, for fast installering innendørs, variable lengder

Lynstrømmålesystem - LM-S-C-3LS - 2800617

O/E-modul for live-overvåkingssystem for permanent registrering og evaluering av lynnedslag

Monteringsadapter - MONTAGE ADAPTER LM-S-LS 02 - 2906891

Adapter for enkel og fagkyndig montering av den optiske lynsensoren for måling av lynstøtstrøm i rotorbladene i vindanlegg.

Monteringsadapter - LM-S-UWA - 2907466

Universal-veggadapter for enkel og faglig korrekt montering av LM-S evalueringsenhet direkte på veggen / på en monteringsplate.

6 Resultater
 

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk