Produktliste lynstrøm-/overspenningsavledere type 1/2

Filter

51 resultater

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkjennelse

  • Flere alternativer
    Lukk

    Godkjennelse



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_VOLTAGE_UN_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Lynstrøm-/overspenningsavleder type 1/2 - PWT 35-800AC-FM - 2800419

Lynstrøm-/overspenningsavleder, i henhold til type 1/2 / Class I/II, for 1-fasede strømforsyningsnett med kombinert installert PE og N i en leder (L1, PEN).

Lynstrøm-/overspenningsavleder type 1/2 - PWT 100-800AC-FM - 2800531

Lynstrøm-/overspenningsavleder, i henhold til type 1/2 / Class I/II, for 3-fasede strømforsyningsnett med kombinert installert PE og N i en leder (L1, L2, L3, PEN).

Lynstrøm-/overspenningsavleder type 1/2 - VAL-MS-T1/T2 335/12.5/4+0-FM - 2800644

Pluggbar lynstrømavleder på varistorbasis for 3-fasede TN-S strømforsyningsnett med separat N og PE (5-ledersystem: L1, L2, L3, N, PE), for lynbeskyttelsesklasser III og IV, med fjernmeldekontakt.

Lynstrøm-/overspenningsavleder type 1/2 - VAL-MS-T1/T2 335/12.5/4+0 - 2800645

Universell pluggbar lynstrøm-/overspenningsavleder på varistorbasis til trefasede strømforsyningsnett med separat N og PE (femledersystem: L1, L2, L3, N, PE).

Lynstrøm-/overspenningsavleder type 1/2 - VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+1-FM - 2800183

Universell pluggbar lynstrøm-/overspenningsavleder på varistorbasis til trefasede strømforsyningsnett med separat N og PE (femledersystem: L1, L2, L3, N, PE), til lynbeskyttelsesklasser III og IV, med fjernmeldekontakt.

Lynstrøm-/overspenningsavleder type 1/2 - VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+1 - 2800184

Universell pluggbar lynstrøm-/overspenningsavleder på varistorbasis til trefasede strømforsyningsnett med separat N og PE (femledersystem: L1, L2, L3, N, PE), til lynbeskyttelsesklasser III og IV.

Lynstrøm-/overspenningsavleder type 1/2 - VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+0-FM - 2800188

Universell pluggbar lynstrøm-/overspenningsavleder på varistorbasis til trefasede strømforsyningsnett med felles N og PE (fireledersystem: L1, L2, L3, PEN), med fjernmeldekontakt.

Lynstrøm-/overspenningsavleder type 1/2 - VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+0 - 2800189

Universell pluggbar lynstrøm-/overspenningsavleder på varistorbasis til trefasede strømforsyningsnett med felles N og PE (fireledersystem: L1, PEN).

Lynstrøm-/overspenningsavleder type 1/2 - VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+1-FM - 2800186

Universell pluggbar lynstrøm-/overspenningsavleder på varistorbasis til enfasede strømforsyningsnett med separat N og PE (treledersystem: L1, N, PE), med fjernmeldekontakt.

Lynstrøm-/overspenningsavleder type 1/2 - VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+1 - 2800187

Universell pluggbar lynstrøm-/overspenningsavleder på varistorbasis til enfasede strømforsyningsnett med separat N og PE (treledersystem: L1, N, PE).

51 Resultater

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk