Godkjennelse
Byggform
Funksjon
Nettverksgrensesnitt
Nettverksgrensesnitt
Overføringshastighet
Tilkoblingstype
Inline, Busskobler, EtherCAT®, RJ45-bøssing, overføringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s / 2 MBit/s, beskyttelsesgrad: IP20, inkludert Inline-stikker og merkefelt
Inline XC, Busskobler, CANopen®, MINI COMBICON, Extreme Conditions-variant, overføringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s / 2 MBit/s, beskyttelsesgrad: IP20, inkludert nettverksplugg, Inline-plugg og merkefelt
Inline, Busskobler, CANopen®, MINI COMBICON, overføringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s / 2 MBit/s, beskyttelsesgrad: IP20, inkludert nettverksplugg, Inline-plugg og merkefelt
Inline ECO, Digitalinngangsmodul, Digitale innganger: 8, 24 V DC, tilkoblingsteknikk: 1-leder, overføringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s, beskyttelsesgrad: IP20, inkludert Inline-plugg
Inline ECO, Digitalutgangsmodul, Digitale utganger: 8, 24 V DC, 500 mA, tilkoblingsteknikk: 1-leder, overføringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s, beskyttelsesgrad: IP20, inkludert Inline-plugg
Inline ECO, Digitalutgangsmodul, Digitale utganger: 4, 24 V DC, 500 mA, tilkoblingsteknikk: 3-leder, overføringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s, beskyttelsesgrad: IP20, inkludert Inline-plugg
Inline ECO, Sikkerhetsmodul, PROFIsafe, Digitale innganger: 4 (til to sensorkretser (1- eller 2-kanals, antivalent/ekvivalent)), Aktiveringskrets: 1 (Intern tokanals aktiveringskrets), N/O-kontakt, for sikkerhetsrettet utkobling av segmentspenningen via potensialsegmenteringen, overføringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s, beskyttelsesgrad: IP20, inkludert Inline-plugger og merkefelter
Inline ECO, Analoginngangsklemme, Analoge innganger: 4, 0 V ... 10 V, tilkoblingsteknikk: 2-leder, overføringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s, beskyttelsesgrad: IP20, inkludert Inline-plugg
Inline ECO, Analoginngangsklemme, Analoge innganger: 4, 4 mA ... 20 mA, tilkoblingsteknikk: 2-leder, overføringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s, beskyttelsesgrad: IP20, inkludert Inline-plugg
Inline ECO, Analogutgangsmodul, Analoge utganger: 4, 0 V ... 10 V, tilkoblingsteknikk: 2-leder, overføringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s, beskyttelsesgrad: IP20, inkludert Inline-plugg
"$pageName" på