Produktliste overspenningsavledere type 2

Filter

148 resultater

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkjennelse

  • Flere alternativer
    Lukk

    Godkjennelse



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_VOLTAGE_UN_STR, helpText=, helpImageUrl=]
ny

Overspenningsavleder type 2 - VAL-SEC-T2-3C-440-FM - 2909968

Pluggbar overspenningsavleder, i henhold til type 2 / Class II, til trefasede strømforsyningsnett med kombinert installert PE og N i en felles leder (fireledersystem: L1, L2, L3, PEN), med fjernmeldekontakt.

ny

Overspenningsavleder type 2 - VAL-SEC-T2-3S-350/40-FM - 2909635

Pluggbar overspenningsavleder, iht. type 2 / Class II, til trefasede strømforsyningsnett med separat N og PE (femledersystem: L1, L2, L3, N, PE), med fjernmeldekontakt. For anleggets forsyningspunkt med økt avledningskapasitet i henhold til VDE 0100-534:2016-10.

Overspenningsavleder type 2 - VAL-SEC-T2-3S-350-FM - 2905340

El.nr.: 1681606

Pluggbar overspenningsavleder, iht. type 2 / Class II, til trefasede strømforsyningsnett med separat N og PE (femledersystem: L1, L2, L3, N, PE), med fjernmeldekontakt.

Overspenningsavleder type 2 - VAL-SEC-T2-3C-350-FM - 2905339

El.nr.: 1681607

Pluggbar overspenningsavleder, i henhold til type 2 / Class II, til trefasede strømforsyningsnett med kombinert installert PE og N i en felles leder (fireledersystem: L1, L2, L3, PEN), med fjernmeldekontakt.

Overspenningsavleder type 2 - VAL-SEC-T2-2S-350-FM - 2905338

Pluggbar overspenningsavleder, iht. type 2 / Class II, til tofasede strømforsyningsnett med separat N og PE (fireledersystem: L1, L2, N, PE), med fjernmeldekontakt.

Overspenningsavleder type 2 - VAL-SEC-T2-2C-350-FM - 2905337

El.nr.: 1681605

Pluggbar overspenningsavleder, i henhold til type 2 / Class II, til tofasede strømforsyningsnett med kombinert installert PE og N i en felles leder (treledersystem: L1, L2, PEN), med fjernmeldekontakt.

Overspenningsavleder type 2 - VAL-SEC-T2-1S-350-FM - 2905333

El.nr.: 1681604

Pluggbar overspenningsavleder, iht. type 2 / Class II, til enfasede strømforsyningsnett med separat N og PE (treledersystem: L1, N, PE), med fjernmeldekontakt.

ny

Overspenningsavleder type 2 - VAL-SEC-T2-3S-350/40 - 2909637

Pluggbar overspenningsavleder, iht. type 2 / Class II, for trefasede strømforsyningsnett med separat N og PE (femledersystem: L1, L2, L3, N, PE). For anlegg med økt sikkerhetsbehov.

Overspenningsavleder type 2 - VAL-SEC-T2-3S-350 - 2905345

Pluggbar overspenningsavleder, iht. type 2 / Class II, for trefasede strømforsyningsnett med separat N og PE (femledersystem: L1, L2, L3, N, PE).

Overspenningsavleder type 2 - VAL-SEC-T2-3C-350 - 2905344

Pluggbar overspenningsavleder, i henhold til type 2 / Class II, til trefasede strømforsyningsnett med kombinert installert PE og N i en felles leder (fireledersystem: L1, L2, L3, PEN).

148 Resultater

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk