Produktliste utstyrsbeskyttelse type 3

Filter

42 resultater

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkjennelse

  • Flere alternativer
    Lukk

    Godkjennelse



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_VOLTAGE_UN_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Overspenningsbeskyttelsesutstyr type 3 - PLT-SEC-T3-230-FM - 2905229

El.nr.: 1658191

Pluggbar utstyrsbeskyttelse, i henhold til type 3 / Class III, for enfasede strømforsyningsnett med separat N og PE (treledersystem: L1, N, PE), med integrert støtstrømsikker sikring og fjernmeldekontakt. Også egnet for DC-anvendelser.

Overspenningsbeskyttelsesutstyr type 3 - PLT-SEC-T3-120-FM - 2905228

Pluggbar utstyrsbeskyttelse, i henhold til type 3 / Class III, for enfasede strømforsyningsnett med separat N og PE (treledersystem: L1, N, PE), med integrert støtstrømsikker sikring og fjernmeldekontakt. Også egnet for DC-anvendelser.

Overspenningsbeskyttelsesutstyr type 3 - PLT-SEC-T3-60-FM - 2905225

Pluggbar utstyrsbeskyttelse, i henhold til type 3 / Class III, for enfasede strømforsyningsnett med separat N og PE (treledersystem: L1, N, PE), med integrert støtstrømsikker sikring og fjernmeldekontakt. Også egnet for DC-anvendelser.

Overspenningsbeskyttelsesutstyr type 3 - PLT-SEC-T3-24-FM - 2905223

El.nr.: 1658190

Pluggbar utstyrsbeskyttelse, i henhold til type 3 / Class III, for enfasede strømforsyningsnett med separat N og PE (treledersystem: L1, N, PE), med integrert støtstrømsikker sikring og fjernmeldekontakt. Også egnet for DC-anvendelser.

Overspenningsbeskyttelsesutstyr type 3 - PLT-SEC-T3-3S-230-FM - 2905230

El.nr.: 1658192

Pluggbar utstyrsbeskyttelse, i henhold til type 3 / Class III, for trefasede strømforsyningsnett med separat N og PE (femledersystem: L1, L2, L3, N, PE), med integrert støtstrømsikker sikring og fjernmeldekontakt.

Overspenningsbeskyttelsesplugg type 3 - PLT-SEC-T3-230-P - 2905235

El.nr.: 1658194

Ekstraplugg for utstyrsbeskyttelse type 3 i produktserien PLUGTRAB SEC T3. Nominell spenning 230 V.

Overspenningsbeskyttelsesplugg type 3 - PLT-SEC-T3-120-P - 2905234

Ekstraplugg for utstyrsbeskyttelse type 3 i produktserien PLUGTRAB SEC T3. Nominell spenning 120 V.

Overspenningsbeskyttelsesplugg type 3 - PLT-SEC-T3-60-P - 2905233

Ekstraplugg for utstyrsbeskyttelse type 3 i produktserien PLUGTRAB SEC T3. Nominell spenning 60 V.

Overspenningsbeskyttelsesplugg type 3 - PLT-SEC-T3-24-P - 2905232

El.nr.: 1658193

Ekstraplugg for utstyrsbeskyttelse type 3 i produktserien PLUGTRAB SEC T3. Nominell spenning 24 V.

Overspenningsbeskyttelsesplugg type 3 - PLT-SEC-T3-3S-230-P - 2905236

El.nr.: 1658195

Ekstraplugg for utstyrsbeskyttelse type 3 i produktserien PLUGTRAB SEC T3 3S. Nominell spenning 230 V.

42 Resultater

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk