Produktliste hybridpluggforbindere for motortilkobling

Filter

11 resultater

Krympekontakt - CK1,0-ED-1,0ST AU - 1409082

Dreid 1,0 mm krympekontakt, stift-enkeltkontakt, ledertverrsnitt 0,14 - 1,0 mm², forgylt

Krympekontakt - CK2,0-ED-2,5ST AU - 1409095

Dreid 2,0 mm krympekontakt, stift-enkeltkontakt, ledertverrsnitt 1,5 - 2,5 mm², forgylt

Krympekontakt - CK2,0-ED-1,0ST AU - 1409118

Dreid 1,0 mm krympekontakt, stift-enkeltkontakt, ledertverrsnitt 0,35 - 1,0 mm², forgylt

Krympekontakt - CK1,0-ED-0,5ST AU - 1409121

Dreid 1,0 mm krympekontakt, stift-enkeltkontakt, ledertverrsnitt 0,14 - 0,5 mm², forgylt

Beskyttelseshette - HC-MOT-SD-L-KU - 1409147

Lakkbeskyttelsesdeksel for huset på motorsiden

11 Resultater

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk