Produktliste hus

Filter

5 resultater

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_HOUSING_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Hustype

Husdeksel - DC-B 6-CT-M - 1602025

DUPLICON, aluminiumhusdeksel, byggform B6, beskyttelsesgrad IP67, med to M3-skruer, V2A, tapssikret, pakning og fangsnorhull, for selvgjengende M3-skrue

Stabelhus - DC-B 6-HD-M20-M - 1602041

DUPLICON, aluminium-stabelhus for DUPLICON-kontaktinnsatser, byggform B6, beskyttelsesgrad IP67, med to låsebøyler, pakning og en M20-kabelnippelgjenge (uten kabelnippel)

Stabelhus - DC-B 6-HD-M25-M - 1602054

DUPLICON, aluminium-stabelhus for DUPLICON-kontaktinnsatser, byggform B6, beskyttelsesgrad IP67, med to låsebøyler, pakning og en M25-kabelnippelgjenge (uten kabelnippel)

Stabelhus - DC-B 6-HD-M20/M20-M - 1602067

DUPLICON, aluminium-stabelhus for DUPLICON-kontaktinnsatser, byggform B6, beskyttelsesgrad IP67, med to låsebøyler, pakning og to M20-kabelnippelgjenger (uten kabelnippel)

Stabelhus - DC-B 6-HD-M25/M25-M - 1602070

DUPLICON, aluminium-stabelhus for DUPLICON-kontaktinnsatser, byggform B6, beskyttelsesgrad IP67, med to låsebøyler, pakning og to M25-kabelnippelgjenger (uten kabelnippel)

5 Resultater
 

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk