Godkjennelse
Grensesnitt
Nettverksgrensesnitt
El.nr.: 6400442
Andre generasjon FL COMSERVER BASIC..., seriell utstyrsserver for omforming av et serielt RS-232/422/485-grensesnitt til Ethernet, støtter kun TCP-, UDP-applikasjoner, inkl. Com Port Redirector programvare og brukerdokumentasjon (PDF)
El.nr.: 6400440
Andre generasjon FL COMSERVER UNI..., seriell utstyrsserver for omforming av et serielt 232/422/485-grensesnitt til Ethernet, støtter TCP-, UDP-, Modbus gateway- og PPP-applikasjoner, inkl. Com Port Redirector programvare og brukerdokumentasjon
El.nr.: 6400441
Andre generasjon FL COMSERVER PRO... (PROGRAMMABLE), programmerbar i BASIC-programmeringsspråk, for utforming av egne løsninger for å omforme et serielt RS-232/422/485-grensesnitt til Ethernet. Inkl. eksempler, tilleggsprogramvare og brukerdokumentasjon.
El.nr.: 6400488
Server for serielle enheter for konvertering av serielle data (RS-232/422/485) til Ethernet-data (RJ45). Støtter TCP- og UDP-protokoller. COM-Port-omdirigeringsprogramvare og Windows-driver kan lastes ned. Omfatter én RJ45-tilkobling og én D-SUB-9-tilkobling.
El.nr.: 6400489
Server for serielle enheter for konvertering av serielle data (RS-232/422/485) til Ethernet-data (RJ45). Støtter TCP- og UDP-protokoller. COM-Port-omdirigeringsprogramvare og Windows-driver kan lastes ned. Omfatter én RJ45-tilkobling og to D-SUB-9-tilkoblinger.
El.nr.: 6400490
Server for serielle enheter for konvertering av serielle data (RS-232/422/485) til Ethernet-data (RJ45). Støtter TCP- og UDP-protokoller. COM-Port-omdirigeringsprogramvare og Windows-driver kan lastes ned. Omfatter to RJ45-tilkoblinger og to D-SUB-9-tilkoblinger.
El.nr.: 6400491
Server for serielle enheter for konvertering av serielle data (RS-232/422/485) til Ethernet-data (RJ45). Støtter TCP- og UDP-protokoller. COM-Port-omdirigeringsprogramvare og Windows-driver kan lastes ned. Omfatter to RJ45-tilkoblinger og fire D-SUB-9-tilkoblinger.
El.nr.: 6400492
GW MODBUS TCP/RTU-gatewayen konverterer serielle Modbus RTU- eller ASCII-data til Modbus TCP. Støtter serielle master- eller slaveenheter. Omfatter én RJ45-tilkobling og én D-SUB-9-tilkobling.
El.nr.: 6400493
GW MODBUS TCP/RTU-gatewayen konverterer serielle Modbus RTU- eller ASCII-data til Modbus TCP. Støtter serielle master- eller slaveenheter. Omfatter én RJ45-tilkobling og to D-SUB-9-tilkoblinger.
El.nr.: 6400494
GW MODBUS TCP/RTU-gatewayen konverterer serielle Modbus RTU- eller ASCII-data til Modbus TCP. Støtter serielle master- eller slaveenheter. Omfatter to RJ45-tilkoblinger og to D-SUB-9-tilkoblinger.
"$pageName" på